Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 17 | 14 | 8 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 19 | 15 | 8 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 8 | M20 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 24 | 35 | 15 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 10 | M20 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | M20 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 30 | 60 | 20 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles