Poussoirs d’indexation à came avec butée acier inoxydable, forme A (03099)

Poussoirs d’indexation à came avec butée acier inoxydable, forme A (03099)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-21-1040410
03099-21-1040510
03099-21-1040512
03099-21-1040610
03099-21-1040612
03099-21-1040616
03099-21-1040812
03099-21-1040816
03099-21-10408201
03099-21-1041016
03099-21-10410201
03099-21-10412201
03099-21-2040410
03099-21-2040510
03099-21-2040512
03099-21-2040610
03099-21-2040612
03099-21-2040616
03099-21-2040812
03099-21-2040816
03099-21-20408201
03099-21-2041016
03099-21-20410201
03099-21-20412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

21.83 €

1 4 jours gauche934M10101638251510148

21.83 €

1 4 jours gauche935M10101.3638251510148

23.82 €

1 4 jours gauche10.83.65M12121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 jours gauche936M10101.8638251510148

23.82 €

1 4 jours gauche10.83.66M12121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 jours gauche14.44.86M16161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 jours gauche10.83.68M12122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 jours gauche14.44.88M16162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 jours gauche1868M20x1,5202.312705030206020

26.16 €

1 4 jours gauche14.44.810M16162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 jours gauche18610M20x1,5202.812705030206020

31.11 €

1 4 jours gauche18612M20x1,520312705030206020

21.83 €

1 4 jours droite934M10101638251510148

21.83 €

1 4 jours droite935M10101.3638251510148

23.82 €

1 4 jours droite10.83.65M12121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 jours droite936M10101.8638251510148

23.82 €

1 4 jours droite10.83.66M12121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 jours droite14.44.86M16161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 jours droite10.83.68M12122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 jours droite14.44.88M16162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 jours droite1868M20x1,5202.312705030206020

26.16 €

1 4 jours droite14.44.810M16162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 jours droite18610M20x1,5202.812705030206020

31.11 €

1 4 jours droite18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Forme A

Assistance technique