Poussoirs d’indexation, forme B, en acier ou en inox (03089)

Poussoirs d’indexation, forme B, en acier ou en inox (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-02004
03089-0200484
03089-02105
03089-0210584
03089-02206
03089-0220684
03089-02308
03089-0230884
03089-02410
03089-02412
03089-0241084
03089-0241284
03089-02516
03089-0251684
03089-02903
03089-0290384
03089-12004
03089-1200484
03089-12105
03089-1210584
03089-12206
03089-1220684
03089-12308
03089-1230884
03089-12410
03089-12412
03089-1241084
03089-1241284
03089-12516
03089-1251684
03089-12903
03089-1290384
03089-2004
03089-200484
03089-2105
03089-210584
03089-2206
03089-220684
03089-2308
03089-230884
03089-2410
03089-2412
03089-241084
03089-241284
03089-2516
03089-251684
03089-2903
03089-290384
03089-62004
03089-6200484
03089-62105
03089-6210584
03089-62206
03089-6220684
03089-62308
03089-6230884
03089-62410
03089-62412
03089-6241084
03089-6241284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

13.65 €

1 4 jours Acier inoxydable4-traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0129

13.65 €

1 4 jours Acier inoxydable4-traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0128

15.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5-traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0250

15.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5-traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0252

18.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6-traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0372

18.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6-traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0375

22.81 €

1 4 jours Acier inoxydable8-traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0882

22.81 €

1 4 jours Acier inoxydable8-traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0869

23.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10-traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1453

34.87 €

1 4 jours Acier inoxydable12-traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1472

23.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10-traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1477

34.87 €

1 4 jours Acier inoxydable12-traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1172

49.56 €

1 4 jours Acier inoxydable16-traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2718

49.56 €

1 4 jours Acier inoxydable16-traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2707

16.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0061

16.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0062

13.65 €

1 4 jours Acier inoxydable4-non traitégris foncé RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0129

13.65 €

1 4 jours Acier inoxydable4-non traitérouge traffic RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0129

15.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5-non traitégris foncé RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0251

15.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5-non traitérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0254

18.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6-non traitégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0376

18.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6-non traitérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0376

22.81 €

1 4 jours Acier inoxydable8-non traitégris foncé RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0873

22.81 €

1 4 jours Acier inoxydable8-non traitérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0883

23.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10-non traitégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1463

34.87 €

1 4 jours Acier inoxydable12-non traitégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1468

23.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10-non traitérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1200

34.87 €

1 4 jours Acier inoxydable12-non traitérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1495

49.56 €

1 4 jours Acier inoxydable16-non traitégris foncé RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2777

49.56 €

1 4 jours Acier inoxydable16-non traitérouge traffic RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2772

16.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-non traitégris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0063

16.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-non traitérouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0063

8.46 €

1 4 jours Acier4-traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0126

8.46 €

1 4 jours Acier4-traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0148

8.94 €

1 4 jours Acier5-traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0251

8.94 €

1 4 jours Acier5-traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0271

9.94 €

1 4 jours Acier6-traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0374

9.94 €

1 4 jours Acier6-traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0376

12.94 €

1 4 jours Acier8-traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0871

12.94 €

1 4 jours Acier8-traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0883

13.29 €

1 4 jours Acier10-traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1451

18.27 €

1 4 jours Acier12-traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1468

13.29 €

1 4 jours Acier10-traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1457

18.27 €

1 4 jours Acier12-traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1478

25.34 €

1 4 jours Acier16-traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2758

25.34 €

1 4 jours Acier16-traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2743

9.40 €

1 4 jours Acier3.5-traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0061

9.40 €

1 4 jours Acier3.5-traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0080

16.37 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelégris foncé RAL 702104M8x118138.515613101315.57oui0.0129

16.37 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelérouge traffic RAL 302004M8x118138.515613101315.57oui0.0129

18.35 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelégris foncé RAL 702115M10x1211.343.517715131712.54oui0.0250

18.35 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.517715131712.54oui0.0250

21.58 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.720817141914.57oui0.0386

21.58 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.720817141914.57oui0.0372

27.38 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelégris foncé RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515oui0.0882

27.38 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515oui0.0882

28.54 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303015oui0.1453

36.61 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915oui0.1472

28.54 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303015oui0.1453

36.61 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915oui0.1472

Loading...

Informations de base

Matériau du composant thermoplastique Forme B Contre-écrou avec contre-écrou
Finition 1 sans encoche d'arrêt Désignation Doigt D'Indexage Type de produit standard
Type de forme sans encoche d’arrêt avec contre-écrou RoHS oui

Assistance technique