Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0059 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M6x0.75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | non | 0.0050 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0080 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0080 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0117 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M8x1 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0090 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M10 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | non | 0.0150 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M10x1 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | non | 0.0150 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0229 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M10x1 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | - | 15 | 8 | non | 0.0170 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | non | 0.0310 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | non | 0.0310 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0417 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 3 | 8 | M12x1.5 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 19 | 8 | non | 0.0330 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0056 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 4 | non | 0.0040 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0058 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6x0.75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | non | 0.0050 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0080 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0080 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0120 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8x1 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | non | 0.0090 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | non | 0.0150 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10x1 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | non | 0.0150 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0228 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10x1 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | - | 15 | 8 | non | 0.0170 | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | non | 0.0310 | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | non | 0.0310 | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0420 | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12x1.5 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 19 | 8 | non | 0.0330 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0100 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 4 | non | 0.0040 |
Loading...
Corps de finition de surface | non traité | Matériau du composant | thermoplastique | Couleur du composant | gris foncé RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Contre-écrou | avec contre-écrou | Version 2 | eco |
Finition 1 | sans encoche d'arrêt | Désignation | Doigt D'Indexage | Type de produit | standard |
Type de forme | sans encoche d’arrêt avec contre-écrou | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles