Poussoirs d’indexation, forme C, en acier ou en inox (03089)

Poussoirs d’indexation, forme C, en acier ou en inox (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-03004
03089-0300484
03089-03105
03089-0310584
03089-03206
03089-0320684
03089-03308
03089-0330884
03089-03410
03089-03412
03089-0341084
03089-0341284
03089-03516
03089-0351684
03089-03903
03089-0390384
03089-13004
03089-1300484
03089-13105
03089-1310584
03089-13206
03089-1320684
03089-13308
03089-1330884
03089-13410
03089-13412
03089-1341084
03089-1341284
03089-13516
03089-1351684
03089-13903
03089-1390384
03089-3004
03089-300484
03089-3105
03089-310584
03089-3206
03089-320684
03089-3308
03089-330884
03089-3410
03089-3412
03089-341084
03089-341284
03089-3516
03089-351684
03089-3903
03089-390384
03089-63004
03089-6300484
03089-63105
03089-6310584
03089-63206
03089-6320684
03089-63308
03089-6330884
03089-63410
03089-63412
03089-6341084
03089-6341284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 jours Acier inoxydable4-traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0094

15.19 €

1 4 jours Acier inoxydable4-traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0095

16.08 €

1 4 jours Acier inoxydable5-traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0178

16.08 €

1 4 jours Acier inoxydable5-traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0178

18.99 €

1 4 jours Acier inoxydable6-traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0271

18.99 €

1 4 jours Acier inoxydable6-traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0270

25.82 €

1 4 jours Acier inoxydable8-traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0661

25.82 €

1 4 jours Acier inoxydable8-traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0660

29.86 €

1 4 jours Acier inoxydable10-traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1112

43.79 €

1 4 jours Acier inoxydable12-traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1111

29.86 €

1 4 jours Acier inoxydable10-traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1114

43.79 €

1 4 jours Acier inoxydable12-traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.0118

62.21 €

1 4 jours Acier inoxydable16-traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2087

62.21 €

1 4 jours Acier inoxydable16-traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2070

16.82 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0045

15.19 €

1 4 jours Acier inoxydable4-non traitégris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0096

15.19 €

1 4 jours Acier inoxydable4-non traitérouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0095

16.08 €

1 4 jours Acier inoxydable5-non traitégris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0179

16.08 €

1 4 jours Acier inoxydable5-non traitérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0179

18.99 €

1 4 jours Acier inoxydable6-non traitégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0272

18.99 €

1 4 jours Acier inoxydable6-non traitérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0272

25.82 €

1 4 jours Acier inoxydable8-non traitégris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0663

25.82 €

1 4 jours Acier inoxydable8-non traitérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0667

29.86 €

1 4 jours Acier inoxydable10-non traitégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1125

43.79 €

1 4 jours Acier inoxydable12-non traitégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1126

29.86 €

1 4 jours Acier inoxydable10-non traitérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1121

43.79 €

1 4 jours Acier inoxydable12-non traitérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1125

62.21 €

1 4 jours Acier inoxydable16-non traitégris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2088

62.21 €

1 4 jours Acier inoxydable16-non traitérouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2089

16.82 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-non traitégris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5-non traitérouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

10.45 €

1 4 jours Acier4-traitéegris foncé RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0093

10.45 €

1 4 jours Acier4-traitéerouge traffic RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0114

11.04 €

1 4 jours Acier5-traitéegris foncé RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0178

11.04 €

1 4 jours Acier5-traitéerouge traffic RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0178

12.27 €

1 4 jours Acier6-traitéegris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0273

12.27 €

1 4 jours Acier6-traitéerouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0300

14.67 €

1 4 jours Acier8-traitéegris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0668

14.67 €

1 4 jours Acier8-traitéerouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0691

16.67 €

1 4 jours Acier10-traitéegris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1112

23.56 €

1 4 jours Acier12-traitéegris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1114

16.67 €

1 4 jours Acier10-traitéerouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1110

23.56 €

1 4 jours Acier12-traitéerouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1119

32.73 €

1 4 jours Acier16-traitéegris foncé RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2082

32.73 €

1 4 jours Acier16-traitéerouge traffic RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2072

11.59 €

1 4 jours Acier3.5-traitéegris foncé RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0044

11.59 €

1 4 jours Acier3.5-traitéerouge traffic RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0045

18.23 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelégris foncé RAL 702104M8x118138.5156131015.57oui0.0094

18.23 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4404nickelérouge traffic RAL 302004M8x118138.5156131015.57oui0.0094

19.29 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelégris foncé RAL 702115M10x1211.343.5177151312.54oui0.0178

19.29 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4404nickelérouge traffic RAL 302015M10x1211.343.5177151312.54oui0.0178

22.78 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelégris foncé RAL 702126M12x1.5251.851.7208171414.57oui0.0271

22.78 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4404nickelérouge traffic RAL 302026M12x1.5251.851.7208171414.57oui0.0271

30.98 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelégris foncé RAL 702138M16x1.5332.368261023193515oui0.0661

30.98 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4404nickelérouge traffic RAL 302038M16x1.5332.368261023193515oui0.0661

35.84 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelégris foncé RAL 7021410M20x1.5332.874281225223015oui0.1112

45.98 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelégris foncé RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915oui0.1111

35.84 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4404nickelérouge traffic RAL 3020410M20x1.5332.874281225223015oui0.1112

45.98 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4404nickelérouge traffic RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915oui0.1111

Loading...

Informations de base

Matériau du composant thermoplastique Forme C Contre-écrou sans contre-écrou
Finition 1 avec encoche d’arrêt Désignation Doigt D'Indexage Type de produit standard
Type de forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou RoHS oui

Assistance technique