Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou (03089)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-04004
03089-0400484
03089-04105
03089-0410584
03089-04206
03089-0420684
03089-04308
03089-0430884
03089-04410
03089-04412
03089-0441084
03089-0441284
03089-04516
03089-0451684
03089-04903
03089-0490384
03089-14004
03089-1400484
03089-14105
03089-1410584
03089-14206
03089-1420684
03089-14308
03089-1430884
03089-14410
03089-14412
03089-1441084
03089-1441284
03089-14516
03089-1451684
03089-14903
03089-1490384
03089-4004
03089-400484
03089-4105
03089-410584
03089-4206
03089-420684
03089-4308
03089-430884
03089-4410
03089-4412
03089-441084
03089-441284
03089-4516
03089-451684
03089-4903
03089-490384
03089-64004
03089-6400484
03089-64105
03089-6410584
03089-64206
03089-6420684
03089-64308
03089-6430884
03089-64410
03089-64412
03089-6441084
03089-6441284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

15.75 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.5-TraitéeGris foncé RAL 702104181156131013126-0.0123

15.75 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.5-TraitéeRouge traffic RAL 302004181156131013126-0.0123

17.04 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.5-TraitéeGris foncé RAL 702115211.3177151317125-0.0239

17.04 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.5-TraitéeRouge traffic RAL 302015211.3177151317125-0.0237

20.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.7-TraitéeGris foncé RAL 702126251.8208171419146-0.0360

20.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.7-TraitéeRouge traffic RAL 302026251.8208171419146-0.0359

27.37 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.5868-TraitéeGris foncé RAL 702138332.326102319243515-0.0847

27.37 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.5868-TraitéeRouge traffic RAL 302038332.326102319243515-0.0842

30.42 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51074-TraitéeGris foncé RAL 7021410332.828122522303415-0.1546

44.60 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51278-TraitéeGris foncé RAL 7021412332.828142522303915-0.1426

30.42 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51074-TraitéeRouge traffic RAL 3020410332.828122522303415-0.1436

44.60 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51278-TraitéeRouge traffic RAL 3020412332.828142522303915-0.1431

63.38 €

1 4 jours Acier inoxydable24x21696-TraitéeGris foncé RAL 7021516403.232182827364620-0.2672

63.38 €

1 4 jours Acier inoxydable24x21696-TraitéeRouge traffic RAL 3020516403.232182827364620-0.2630

17.84 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.531.5-TraitéeGris foncé RAL 702193140.812510810104.5-0.0059

17.84 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.531.5-TraitéeRouge traffic RAL 302093140.812510810104.5-0.0059

15.75 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.5-Non traitéGris foncé RAL 702104181156131013126-0.0123

15.75 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.5-Non traitéRouge traffic RAL 302004181156131013126-0.0120

17.04 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.5-Non traitéGris foncé RAL 702115211.3177151317125-0.0241

17.04 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.5-Non traitéRouge traffic RAL 302015211.3177151317125-0.0240

20.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.7-Non traitéGris foncé RAL 702126251.8208171419146-0.0363

20.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.7-Non traitéRouge traffic RAL 302026251.8208171419146-0.0361

27.37 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.5868-Non traitéGris foncé RAL 702138332.326102319243515-0.0846

27.37 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.5868-Non traitéRouge traffic RAL 302038332.326102319243515-0.0846

30.42 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51074-Non traitéGris foncé RAL 7021410332.828122522303415-0.1341

44.60 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51278-Non traitéGris foncé RAL 7021412332.828142522303915-0.1448

30.42 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51074-Non traitéRouge traffic RAL 3020410332.828122522303415-0.1440

44.60 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.51278-Non traitéRouge traffic RAL 3020412332.828142522303915-0.1449

63.38 €

1 4 jours Acier inoxydable24x21696-Non traitéGris foncé RAL 7021516403.232182827364620-0.2686

63.38 €

1 4 jours Acier inoxydable24x21696-Non traitéRouge traffic RAL 3020516403.232182827364620-0.2677

17.84 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.531.5-Non traitéGris foncé RAL 702193140.812510810104.5-0.0060

17.84 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.531.5-Non traitéRouge traffic RAL 302093140.812510810104.5-0.0058

10.57 €

1 4 jours Acier8x1438.5-TraitéeGris foncé RAL 702104181156131013126-0.0122

10.57 €

1 4 jours Acier8x1438.5-TraitéeRouge traffic RAL 302004181156131013126-0.0143

11.19 €

1 4 jours Acier10x1543.5-TraitéeGris foncé RAL 702115211.3177151317125-0.0238

11.19 €

1 4 jours Acier10x1543.5-TraitéeRouge traffic RAL 302015211.3177151317125-0.0261

12.46 €

1 4 jours Acier12x1.5651.7-TraitéeGris foncé RAL 702126251.8208171419146-0.0357

12.46 €

1 4 jours Acier12x1.5651.7-TraitéeRouge traffic RAL 302026251.8208171419146-0.0375

15.01 €

1 4 jours Acier16x1.5868-TraitéeGris foncé RAL 702138332.326102319243515-0.0843

15.01 €

1 4 jours Acier16x1.5868-TraitéeRouge traffic RAL 302038332.326102319243515-0.0871

16.99 €

1 4 jours Acier20x1.51074-TraitéeGris foncé RAL 7021410332.828122522303415-0.1427

24.03 €

1 4 jours Acier20x1.51278-TraitéeGris foncé RAL 7021412332.828142522303915-0.1440

16.99 €

1 4 jours Acier20x1.51074-TraitéeRouge traffic RAL 3020410332.828122522303415-0.1430

24.03 €

1 4 jours Acier20x1.51278-TraitéeRouge traffic RAL 3020412332.828142522303915-0.1429

33.40 €

1 4 jours Acier24x21696-TraitéeGris foncé RAL 7021516403.232182827364620-0.2637

33.40 €

1 4 jours Acier24x21696-TraitéeRouge traffic RAL 3020516403.232182827364620-0.2635

11.72 €

1 4 jours Acier6x0.753.531.5-TraitéeGris foncé RAL 702193140.812510810104.5-0.0059

11.72 €

1 4 jours Acier6x0.753.531.5-TraitéeRouge traffic RAL 302093140.812510810104.5-0.0078

18.89 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.51.4404NickeléGris foncé RAL 70210418115613101315.57Oui0.0123

18.89 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.51.4404NickeléRouge traffic RAL 30200418115613101315.57Oui0.0123

20.45 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.51.4404NickeléGris foncé RAL 702115211.317715131712.54Oui0.0239

20.45 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.51.4404NickeléRouge traffic RAL 302015211.317715131712.54Oui0.0239

24.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.71.4404NickeléGris foncé RAL 702126251.820817141914.57Oui0.0370

24.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.71.4404NickeléRouge traffic RAL 302026251.820817141914.57Oui0.0360

32.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58681.4404NickeléGris foncé RAL 702138332.326102319243515Oui0.0847

32.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58681.4404NickeléRouge traffic RAL 302038332.326102319243515Oui0.0847

36.50 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510741.4404NickeléGris foncé RAL 7021410332.828122522303015Oui0.1546

46.84 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.512781.4404NickeléGris foncé RAL 7021412332.828142522303915Oui0.1426

36.50 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510741.4404NickeléRouge traffic RAL 3020410332.828122522303015Oui0.1546

46.84 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.512781.4404NickeléRouge traffic RAL 3020412332.828142522303915Oui0.1426

Loading...

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d'indexage
Type de produit Standard Forme D Type de forme Avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt RoHS Oui

Assistance technique