Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 10 | 6 | 32.5 | 16 | 5 | 15 | ||
19.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 15 | 6 | 32.5 | 21 | 5 | 15 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 20 | 6 | 32.5 | 26 | 5 | 15 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 25 | 6 | 32.5 | 31 | 5 | 15 | ||
21.09 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 6 | 32.5 | 36 | 5 | 15 | ||
19.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 10 | 7 | 32.5 | 17 | 6 | 22 | ||
19.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 15 | 7 | 32.5 | 22 | 6 | 22 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 20 | 7 | 32.5 | 27 | 6 | 22 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 25 | 7 | 32.5 | 32 | 6 | 22 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 30 | 7 | 32.5 | 37 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 35 | 7 | 32.5 | 42 | 6 | 22 | ||
21.86 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 40 | 7 | 32.5 | 47 | 6 | 22 | ||
21.35 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 45 | 7 | 32.5 | 52 | 6 | 22 | ||
21.86 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 50 | 7 | 32.5 | 57 | 6 | 22 | ||
21.29 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 20 | 8 | 32.5 | 28 | 8 | 38 | ||
21.29 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 25 | 8 | 32.5 | 33 | 8 | 38 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 30 | 8 | 32.5 | 38 | 8 | 38 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 35 | 8 | 32.5 | 43 | 8 | 38 | ||
22.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 40 | 8 | 32.5 | 48 | 8 | 38 | ||
22.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 45 | 8 | 32.5 | 53 | 8 | 38 | ||
22.80 € | 1 | 4 jours | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 50 | 8 | 32.5 | 58 | 8 | 38 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 | ||
36.46 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 | ||
36.46 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 | ||
36.46 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 | ||
36.85 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 | ||
36.85 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 | ||
38.25 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 | ||
35.74 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 | ||
41.11 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 | ||
41.11 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 | ||
63.88 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 | ||
63.88 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 | ||
63.88 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 | ||
64.05 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 | ||
64.05 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 | ||
68.49 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 | ||
68.49 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 | ||
72.96 € | 1 | 4 jours | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Forme | A | Capuchon de couleur | RAL 3020 rouge trafic |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles