Broches de verrouillage (03195)

Broches de verrouillage (03195)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03195-2506010
03195-2506015
03195-2506020
03195-2506025
03195-2506030
03195-2506040
03195-2506050
03195-2508015
03195-2508020
03195-2508025
03195-2508030
03195-2508040
03195-2508050
03195-3310015
03195-3310020
03195-3310025
03195-3310030
03195-3310040
03195-3310050
03195-3312020
03195-3312030
03195-3312040
03195-3312050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

13.29 €

1 4 jours 2566.51410717.717622

13.68 €

1 4 jours 2566.51415717.722622

13.98 €

1 4 jours 2566.51420717.727622

14.16 €

1 4 jours 2566.51425717.732622

14.56 €

1 4 jours 2566.51430717.737622

14.92 €

1 4 jours 2566.51440717.747622

15.30 €

1 4 jours 2566.51450717.757622

13.98 €

1 4 jours 2588.751415817.723838

14.16 €

1 4 jours 2588.751420817.728838

14.56 €

1 4 jours 2588.751425817.733838

14.92 €

1 4 jours 2588.751430817.738838

15.30 €

1 4 jours 2588.751440817.748838

15.69 €

1 4 jours 2588.751450817.758838

17.24 €

1 4 jours 3310121915924241060

17.61 €

1 4 jours 3310121920924291060

18.01 €

1 4 jours 3310121925924341060

18.42 €

1 4 jours 3310121930924391060

18.77 €

1 4 jours 3310121940924491060

19.18 €

1 4 jours 3310121950924591060

19.84 €

1 4 jours 331214.519201024301286

20.59 €

1 4 jours 331214.519301024401286

21.76 €

1 4 jours 331214.519401024501286

22.73 €

1 4 jours 331214.519501024601286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique