Inscription
Configurer
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Diamètre de la broche
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Trou de réception H11(mm)
  • Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Goupille d'arrêt avec poignée en L en zinc injecté haute pression et résistance élevée au cisaillement (03422)

Référence pièce:

encore indéterminée. 46 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B

(mm)

D

(mm)

D1=Diamètre de la broche

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

L=Longueur

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L5

(mm)

Trou de réception H11

(mm)

Force de cisaillement, double cisaillement maximum

(kN)

Quantité minimale de commande
17.6
39.3
5
5.5
13.2
26
10
5.9
25
19.2
15.9
5
24
1 pièces
17.6
39.3
5
5.5
13.2
26
15
5.9
25
19.2
20.9
5
24
1 pièces
17.6
39.3
5
5.5
13.2
26
20
5.9
25
19.2
25.9
5
24
1 pièces
17.6
39.3
5
5.5
13.2
26
25
5.9
25
19.2
30.9
5
24
1 pièces
17.6
39.3
5
5.5
13.2
26
30
5.9
25
19.2
35.9
5
24
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
10
6.8
25
19.2
16.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
15
6.8
25
19.2
21.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
20
6.8
25
19.2
26.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
25
6.8
25
19.2
31.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
30
6.8
25
19.2
36.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
35
6.8
25
19.2
41.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
40
6.8
25
19.2
46.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
45
6.8
25
19.2
51.8
6
35
1 pièces
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26
50
6.8
25
19.2
56.8
6
35
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
20
7.8
33
24.2
27.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
25
7.8
33
24.2
32.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
30
7.8
33
24.2
37.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
35
7.8
33
24.2
42.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
40
7.8
33
24.2
47.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
45
7.8
33
24.2
52.8
8
63
1 pièces
23
52.2
8
9.5
17.3
35.4
50
7.8
33
24.2
57.8
8
63
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
20
8.9
33
24.2
28.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
25
8.9
33
24.2
33.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
30
8.9
33
24.2
38.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
35
8.9
33
24.2
43.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
40
8.9
33
24.2
48.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
45
8.9
33
24.2
53.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
50
8.9
33
24.2
58.9
10
100
1 pièces
23
52.2
10
12
17.3
35.4
60
8.9
33
24.2
68.9
10
100
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
25
9.9
39.5
28.4
34.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
30
9.9
39.5
28.4
39.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
35
9.9
39.5
28.4
44.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
40
9.9
39.5
28.4
49.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
45
9.9
39.5
28.4
54.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
50
9.9
39.5
28.4
59.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
60
9.9
39.5
28.4
69.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
70
9.9
39.5
28.4
79.9
12
144
1 pièces
33
70.2
12
14.5
26.3
47
80
9.9
39.5
28.4
89.9
12
144
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
30
13.1
39.5
28.4
43.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
35
13.1
39.5
28.4
48.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
40
13.1
39.5
28.4
53.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
45
13.1
39.5
28.4
58.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
50
13.1
39.5
28.4
63.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
60
13.1
39.5
28.4
73.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
70
13.1
39.5
28.4
83.1
16
257
1 pièces
33
70.2
16
19
26.3
47
80
13.1
39.5
28.4
93.1
16
257
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
28.64 €
( 34.08 € )
4 jours ouvrables
29.52 €
( 35.13 € )
4 jours ouvrables
29.52 €
( 35.13 € )
4 jours ouvrables
31.30 €
( 37.25 € )
4 jours ouvrables
31.30 €
( 37.25 € )
4 jours ouvrables
31.30 €
( 37.25 € )
4 jours ouvrables
31.30 €
( 37.25 € )
4 jours ouvrables
31.30 €
( 37.25 € )
4 jours ouvrables
43.55 €
( 51.82 € )
4 jours ouvrables
43.55 €
( 51.82 € )
4 jours ouvrables
45.69 €
( 54.37 € )
4 jours ouvrables
45.69 €
( 54.37 € )
4 jours ouvrables
45.69 €
( 54.37 € )
4 jours ouvrables
45.69 €
( 54.37 € )
4 jours ouvrables
45.69 €
( 54.37 € )
4 jours ouvrables
48.08 €
( 57.22 € )
4 jours ouvrables
44.35 €
( 52.78 € )
4 jours ouvrables
46.63 €
( 55.49 € )
4 jours ouvrables
46.63 €
( 55.49 € )
4 jours ouvrables
46.63 €
( 55.49 € )
4 jours ouvrables
46.63 €
( 55.49 € )
4 jours ouvrables
46.63 €
( 55.49 € )
4 jours ouvrables
48.77 €
( 58.04 € )
4 jours ouvrables
48.77 €
( 58.04 € )
4 jours ouvrables
50.89 €
( 60.56 € )
4 jours ouvrables
70.59 €
( 84.00 € )
4 jours ouvrables
70.59 €
( 84.00 € )
4 jours ouvrables
72.11 €
( 85.81 € )
4 jours ouvrables
72.11 €
( 85.81 € )
4 jours ouvrables
73.22 €
( 87.13 € )
4 jours ouvrables
74.69 €
( 88.88 € )
4 jours ouvrables
75.98 €
( 90.42 € )
4 jours ouvrables
77.16 €
( 91.82 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression