Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)

Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-10-002605050
03420-10-002605100
03420-10-002605150
03420-10-002606050
03420-10-002606100
03420-10-002606150
03420-10-003308100
03420-10-003308150
03420-10-003308200
03420-10-003310100
03420-10-003310150
03420-10-003310200
03420-10-004612150
03420-10-004612200
03420-10-004612250
03420-10-004616150
03420-10-004616200
03420-10-004616250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Diamètre de la bille
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

30.19 €

1 4 jours 17.626.455.513.21.53472520.250510

31.15 €

1 4 jours 17.626.455.513.21.53972520.2100510

31.35 €

1 4 jours 17.626.455.513.21.531472520.2150510

30.79 €

1 4 jours 17.626.466.8513.223472520.250614

31.80 €

1 4 jours 17.626.466.8513.223972520.2100614

32.03 €

1 4 jours 17.626.466.8513.2231472520.2150614

32.97 €

1 4 jours 2333.289.517.333.596.53326.1100826

33.55 €

1 4 jours 2333.289.517.333.5146.53326.1150826

34.32 €

1 4 jours 2333.289.517.333.5196.53326.1200826

33.96 €

1 4 jours 2333.2101217.343.596.53326.11001040

35.02 €

1 4 jours 2333.2101217.343.5146.53326.11501040

35.62 €

1 4 jours 2333.2101217.343.5196.53326.12001040

38.65 €

1 4 jours 3345.91214.526.34.53.5146.539.531.31501257

39.92 €

1 4 jours 3345.91214.526.34.53.5196.539.531.32001257

40.70 €

1 4 jours 3345.91214.526.34.53.5246.539.531.32501257

42.03 €

1 4 jours 3345.9161926.36.5414639.531.315016100

44.26 €

1 4 jours 3345.9161926.36.5419639.531.320016100

45.50 €

1 4 jours 3345.9161926.36.5424639.531.325016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir

Assistance technique