Broches de verrouillage à billes avec poignée en L (03420)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en L (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-102605010
03420-102605015
03420-102605020
03420-102605025
03420-102605030
03420-102606010
03420-102606015
03420-102606020
03420-102606025
03420-102606030
03420-102606035
03420-102606040
03420-102606045
03420-102606050
03420-103508020
03420-103508025
03420-103508030
03420-103508035
03420-103508040
03420-103508045
03420-103508050
03420-103510020
03420-103510025
03420-103510030
03420-103510035
03420-103510040
03420-103510045
03420-103510050
03420-103510060
03420-104712025
03420-104712030
03420-104712035
03420-104712040
03420-104712045
03420-104712050
03420-104712060
03420-104712070
03420-104712080
03420-104716030
03420-104716035
03420-104716040
03420-104716045
03420-104716050
03420-104716060
03420-104716070
03420-104716080
03420-10842605010
03420-10842605015
03420-10842605020
03420-10842605025
03420-10842605030
03420-10842606010
03420-10842606015
03420-10842606020
03420-10842606025
03420-10842606030
03420-10842606035
03420-10842606040
03420-10842606045
03420-10842606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

19.89 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226105.92519.215.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226155.92519.220.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226205.92519.225.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226255.92519.230.9515

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226305.92519.235.9515

20.00 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

21.72 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4207.83324.227.8838

21.72 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4257.83324.232.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4307.83324.237.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4357.83324.242.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4407.83324.247.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4457.83324.252.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4507.83324.257.8838

33.74 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4208.93324.228.91060

33.74 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4258.93324.233.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4308.93324.238.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4358.93324.243.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4408.93324.248.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4458.93324.253.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4508.93324.258.91060

37.03 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4608.93324.268.91060

34.10 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347259.939.528.434.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347309.939.528.439.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347359.939.528.444.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347409.939.528.449.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347459.939.528.454.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347509.939.528.459.91286

37.80 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347609.939.528.469.91286

37.80 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347709.939.528.479.91286

39.44 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347809.939.528.489.91286

57.77 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3473013.139.528.443.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3473513.139.528.448.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3474013.139.528.453.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3474513.139.528.458.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3475013.139.528.463.116153

62.33 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3476013.139.528.473.116153

62.33 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3477013.139.528.483.116153

66.02 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3478013.139.528.493.116153

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226105.92519.215.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226155.92519.220.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226205.92519.225.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226255.92519.230.9515

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226305.92519.235.9515

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique