Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (03420)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Conviviale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-204605010
03420-204605015
03420-204605020
03420-204605025
03420-204605030
03420-204606010
03420-204606015
03420-204606020
03420-204606025
03420-204606030
03420-204606035
03420-204606040
03420-204606045
03420-204606050
03420-206308020
03420-206308025
03420-206308030
03420-206308035
03420-206308040
03420-206308045
03420-206308050
03420-206310020
03420-206310025
03420-206310030
03420-206310035
03420-206310040
03420-206310045
03420-206310050
03420-206310060
03420-208212025
03420-208212030
03420-208212035
03420-208212040
03420-208212045
03420-208212050
03420-208212060
03420-208212070
03420-208212080
03420-208216030
03420-208216035
03420-208216040
03420-208216045
03420-208216050
03420-208216060
03420-208216070
03420-208216080
03420-20844605010
03420-20844605015
03420-20844605020
03420-20844605025
03420-20844605030
03420-20844606010
03420-20844606015
03420-20844606020
03420-20844606025
03420-20844606030
03420-20844606035
03420-20844606040
03420-20844606045
03420-20844606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

19.89 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2105.92519.415.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2155.92519.420.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2205.92519.425.9515

19.89 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2255.92519.430.9515

21.09 €

1 4 jours Noir17.64655.513.2305.92519.435.9515

20.00 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2106.82519.416.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2156.82519.421.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2206.82519.426.8622

20.00 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2256.82519.431.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2306.82519.436.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2356.82519.441.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2406.82519.446.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2456.82519.451.8622

21.09 €

1 4 jours Noir17.64666.8513.2506.82519.456.8622

21.72 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3207.83324.427.8838

21.72 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3257.83324.432.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3307.83324.437.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3357.83324.442.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3407.83324.447.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3457.83324.452.8838

23.28 €

1 4 jours Noir2362.989.517.3507.83324.457.8838

33.74 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3208.93324.428.91060

33.74 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3258.93324.433.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3308.93324.438.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3358.93324.443.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3408.93324.448.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3458.93324.453.91060

35.22 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3508.93324.458.91060

37.03 €

1 4 jours Noir2362.9101217.3608.93324.468.91060

34.10 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3259.939.528.834.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3309.939.528.839.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3359.939.528.844.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3409.939.528.849.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3459.939.528.854.91286

35.95 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3509.939.528.859.91286

37.80 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3609.939.528.869.91286

37.80 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3709.939.528.879.91286

39.44 €

1 4 jours Noir3381.81214.526.3809.939.528.889.91286

57.77 €

1 4 jours Noir3381.8161926.33013.139.528.843.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3381.8161926.33513.139.528.848.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3381.8161926.34013.139.528.853.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3381.8161926.34513.139.528.858.116153

58.69 €

1 4 jours Noir3381.8161926.35013.139.528.863.116153

62.33 €

1 4 jours Noir3381.8161926.36013.139.528.873.116153

62.33 €

1 4 jours Noir3381.8161926.37013.139.528.883.116153

66.02 €

1 4 jours Noir3381.8161926.38013.139.528.893.116153

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2105.92519.415.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2155.92519.420.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2205.92519.425.9515

19.89 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2255.92519.430.9515

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64655.513.2305.92519.435.9515

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2106.82519.416.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2156.82519.421.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2206.82519.426.8622

20.00 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2256.82519.431.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2306.82519.436.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2356.82519.441.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2406.82519.446.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2456.82519.451.8622

21.09 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.64666.8513.2506.82519.456.8622

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique