Broches de verrouillage à billes avec résistance élevée au cisaillement (03420)

Broches de verrouillage à billes avec résistance élevée au cisaillement (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-012605010
03420-012605015
03420-012605020
03420-012605025
03420-012605030
03420-012606010
03420-012606015
03420-012606020
03420-012606025
03420-012606030
03420-012606035
03420-012606040
03420-012606045
03420-012606050
03420-013308020
03420-013308025
03420-013308030
03420-013308035
03420-013308040
03420-013308045
03420-013308050
03420-013310020
03420-013310025
03420-013310030
03420-013310035
03420-013310040
03420-013310045
03420-013310050
03420-013310060
03420-014612025
03420-014612030
03420-014612035
03420-014612040
03420-014612045
03420-014612050
03420-014612060
03420-014612070
03420-014612080
03420-014616030
03420-014616035
03420-014616040
03420-014616045
03420-014616050
03420-014616060
03420-014616070
03420-014616080
03420-01842605010
03420-01842605015
03420-01842605020
03420-01842605025
03420-01842605030
03420-01842606010
03420-01842606015
03420-01842606020
03420-01842606025
03420-01842606030
03420-01842606035
03420-01842606040
03420-01842606045
03420-01842606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2105.92520.215.9524

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2155.92520.220.9524

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2205.92520.225.9524

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2255.92520.230.9524

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.455.513.2305.92520.235.9524

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2106.82520.216.8635

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2156.82520.221.8635

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2206.82520.226.8635

24.67 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2256.82520.231.8635

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2306.82520.236.8635

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2356.82520.241.8635

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2406.82520.246.8635

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2456.82520.251.8635

26.07 €

1 4 jours Noir17.626.466.8513.2506.82520.256.8635

26.87 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3207.83326.127.8863

26.87 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3257.83326.132.8863

28.73 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3307.83326.137.8863

28.73 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3357.83326.142.8863

28.73 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3407.83326.147.8863

28.73 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3457.83326.152.8863

28.73 €

1 4 jours Noir2333.289.517.3507.83326.157.8863

41.68 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3208.93326.128.910100

41.68 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3258.93326.133.910100

43.90 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3308.93326.138.910100

43.90 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3358.93326.143.910100

43.90 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3408.93326.148.910100

43.90 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3458.93326.153.910100

43.90 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3508.93326.158.910100

46.02 €

1 4 jours Noir2333.2101217.3608.93326.168.910100

42.46 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3259.939.531.334.912144

44.60 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3309.939.531.339.912144

44.60 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3359.939.531.344.912144

44.60 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3409.939.531.349.912144

44.60 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3459.939.531.354.912144

44.60 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3509.939.531.359.912144

46.71 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3609.939.531.369.912144

46.71 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3709.939.531.379.912144

48.85 €

1 4 jours Noir3345.91214.526.3809.939.531.389.912144

76.15 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33013.139.531.343.116257

76.15 €

1 4 jours Noir3345.9161926.33513.139.531.348.116257

76.15 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34013.139.531.353.116257

76.15 €

1 4 jours Noir3345.9161926.34513.139.531.358.116257

76.15 €

1 4 jours Noir3345.9161926.35013.139.531.363.116257

82.01 €

1 4 jours Noir3345.9161926.36013.139.531.373.116257

82.01 €

1 4 jours Noir3345.9161926.37013.139.531.383.116257

86.90 €

1 4 jours Noir3345.9161926.38013.139.531.393.116257

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2105.92520.215.9524

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2155.92520.220.9524

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2205.92520.225.9524

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2255.92520.230.9524

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.455.513.2305.92520.235.9524

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2106.82520.216.8635

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2156.82520.221.8635

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2206.82520.226.8635

24.67 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2256.82520.231.8635

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2306.82520.236.8635

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2356.82520.241.8635

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2406.82520.246.8635

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2456.82520.251.8635

26.07 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.626.466.8513.2506.82520.256.8635

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4542 Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique