Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, réglable (03418)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, réglable (03418)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Plage de longueur réglable sans paliers

· Inox 1.4305, 1.4125, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03418-10-01905010
03418-10-01905015
03418-10-01905020
03418-10-01905025
03418-10-01905030
03418-10-01906010
03418-10-01906015
03418-10-01906020
03418-10-01906025
03418-10-01906030
03418-10-01906035
03418-10-01906040
03418-10-01906045
03418-10-01906050
03418-10-02508020
03418-10-02508025
03418-10-02508030
03418-10-02508035
03418-10-02508040
03418-10-02508045
03418-10-02508050
03418-10-02510020
03418-10-02510025
03418-10-02510030
03418-10-02510035
03418-10-02510040
03418-10-02510045
03418-10-02510050
03418-10-02510060
03418-10-03512025
03418-10-03512030
03418-10-03512035
03418-10-03512040
03418-10-03512045
03418-10-03512050
03418-10-03512060
03418-10-03512070
03418-10-03512080
03418-10-03516030
03418-10-03516035
03418-10-03516040
03418-10-03516045
03418-10-03516050
03418-10-03516060
03418-10-03516070
03418-10-03516080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

36.89 €

1 4 jours 1955.513.52-105.92587.9-15.9515

36.89 €

1 4 jours 1955.513.57-155.925812.9-20.9515

36.89 €

1 4 jours 1955.513.512-205.925817.9-25.9515

36.89 €

1 4 jours 1955.513.517-255.925822.9-30.9515

37.87 €

1 4 jours 1955.513.522-305.925827.9-35.9515

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.52-106.82588.8-16.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.57-156.825813.8-21.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.512-206.825818.8-26.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.517-256.825823.8-31.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.522-306.825828.8-36.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.527-356.825833.8-41.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.532-406.825838.8-46.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.537-456.825843.8-51.8622

37.05 €

1 4 jours 1966.8513.542-506.825848.8-56.8622

39.19 €

1 4 jours 2589.51710-207.8331017.8-27.8838

39.19 €

1 4 jours 2589.51715-257.8331022.8-32.8838

41.33 €

1 4 jours 2589.51720-307.8331027.8-37.8838

41.33 €

1 4 jours 2589.51725-357.8331032.8-42.8838

41.33 €

1 4 jours 2589.51730-407.8331037.8-47.8838

41.33 €

1 4 jours 2589.51735-457.8331042.8-52.8838

41.33 €

1 4 jours 2589.51740-507.8331047.8-57.8838

48.40 €

1 4 jours 2510121710-208.9331018.9-28.91060

48.40 €

1 4 jours 2510121715-258.9331023.9-33.91060

49.72 €

1 4 jours 2510121720-308.9331028.9-38.91060

49.72 €

1 4 jours 2510121725-358.9331033.9-43.91060

49.72 €

1 4 jours 2510121730-408.9331038.9-48.91060

49.72 €

1 4 jours 2510121735-458.9331043.9-53.91060

49.72 €

1 4 jours 2510121740-508.9331048.9-58.91060

51.25 €

1 4 jours 2510121750-608.9331058.9-68.91060

50.89 €

1 4 jours 351214.52613-259.939.51222.9-34.91286

52.22 €

1 4 jours 351214.52618-309.939.51227.9-39.91286

52.22 €

1 4 jours 351214.52623-359.939.51232.9-44.91286

52.22 €

1 4 jours 351214.52628-409.939.51237.9-49.91286

52.22 €

1 4 jours 351214.52633-459.939.51242.9-54.91286

52.22 €

1 4 jours 351214.52638-509.939.51247.9-59.91286

53.57 €

1 4 jours 351214.52648-609.939.51257.9-69.91286

53.57 €

1 4 jours 351214.52658-709.939.51267.9-79.91286

54.90 €

1 4 jours 351214.52668-809.939.51277.9-89.91286

72.44 €

1 4 jours 3516192618-3013.139.51231.1-43.116153

72.44 €

1 4 jours 3516192623-3513.139.51236.1-48.116153

72.44 €

1 4 jours 3516192628-4013.139.51241.1-53.116153

72.44 €

1 4 jours 3516192633-4513.139.51246.1-58.116153

72.44 €

1 4 jours 3516192638-5013.139.51251.1-63.116153

76.15 €

1 4 jours 3516192648-6013.139.51261.1-73.116153

76.15 €

1 4 jours 3516192658-7013.139.51271.1-83.116153

79.28 €

1 4 jours 3516192668-8013.139.51281.1-93.116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable

Assistance technique