Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec résistance élevée au cisaillement, forme A (03415)

Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec résistance élevée au cisaillement, forme A (03415)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Inox 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03415-011205010
03415-011205015
03415-011205020
03415-011205025
03415-011205030
03415-011206010
03415-011206015
03415-011206020
03415-011206025
03415-011206030
03415-011206035
03415-011206040
03415-011206045
03415-011206050
03415-011508020
03415-011508025
03415-011508030
03415-011508035
03415-011508040
03415-011508045
03415-011508050
03415-011510020
03415-011510025
03415-011510030
03415-011510035
03415-011510040
03415-011510045
03415-011510050
03415-011510060
03415-012112025
03415-012112030
03415-012112035
03415-012112040
03415-012112045
03415-012112050
03415-012112060
03415-012112070
03415-012112080
03415-012116030
03415-012116035
03415-012116040
03415-012116045
03415-012116050
03415-012116060
03415-012116070
03415-012116080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

20.13 €

1 4 jours 11.555.510105.92515.911524

20.13 €

1 4 jours 11.555.510155.92520.911524

20.13 €

1 4 jours 11.555.510205.92525.911524

20.13 €

1 4 jours 11.555.510255.92530.911524

21.36 €

1 4 jours 11.555.510305.92535.911524

20.49 €

1 4 jours 11.566.8510106.82516.811635

20.49 €

1 4 jours 11.566.8510156.82521.811635

20.49 €

1 4 jours 11.566.8510206.82526.811635

20.49 €

1 4 jours 11.566.8510256.82531.811635

22.70 €

1 4 jours 11.566.8510306.82536.811635

22.70 €

1 4 jours 11.566.8510356.82541.811635

22.70 €

1 4 jours 11.566.8510406.82546.811635

22.70 €

1 4 jours 11.566.8510456.82551.811635

22.70 €

1 4 jours 11.566.8510506.82556.811635

21.90 €

1 4 jours 15.589.513.5207.83327.815863

21.90 €

1 4 jours 15.589.513.5257.83332.815863

24.54 €

1 4 jours 15.589.513.5307.83337.815863

24.54 €

1 4 jours 15.589.513.5357.83342.815863

24.54 €

1 4 jours 15.589.513.5407.83347.815863

24.54 €

1 4 jours 15.589.513.5457.83352.815863

24.54 €

1 4 jours 15.589.513.5507.83357.815863

33.53 €

1 4 jours 15.5101213.5208.93328.91510100

33.53 €

1 4 jours 15.5101213.5258.93333.91510100

35.02 €

1 4 jours 15.5101213.5308.93338.91510100

35.02 €

1 4 jours 15.5101213.5358.93343.91510100

35.02 €

1 4 jours 15.5101213.5408.93348.91510100

35.02 €

1 4 jours 15.5101213.5458.93353.91510100

35.02 €

1 4 jours 15.5101213.5508.93358.91510100

37.05 €

1 4 jours 15.5101213.5608.93368.91510100

34.13 €

1 4 jours 221214.520259.939.534.92112144

35.56 €

1 4 jours 221214.520309.939.539.92112144

35.56 €

1 4 jours 221214.520359.939.544.92112144

35.56 €

1 4 jours 221214.520409.939.549.92112144

35.56 €

1 4 jours 221214.520459.939.554.92112144

35.56 €

1 4 jours 221214.520509.939.559.92112144

37.49 €

1 4 jours 221214.520609.939.569.92112144

37.49 €

1 4 jours 221214.520709.939.579.92112144

39.19 €

1 4 jours 221214.520809.939.589.92112144

60.83 €

1 4 jours 221619203013.139.543.12116257

60.83 €

1 4 jours 221619203513.139.548.12116257

60.83 €

1 4 jours 221619204013.139.553.12116257

60.83 €

1 4 jours 221619204513.139.558.12116257

61.00 €

1 4 jours 221619205013.139.563.12116257

65.70 €

1 4 jours 221619206013.139.573.12116257

65.70 €

1 4 jours 221619207013.139.583.12116257

69.51 €

1 4 jours 221619208013.139.593.12116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4542 Matériau du composant Acier inoxydable
Forme A Type-forme Avec poignée encastrée

Assistance technique