Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable, forme B (03415)

Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable, forme B (03415)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Inox 1.4305, 1.4125, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03415-101205010
03415-101205015
03415-101205020
03415-101205025
03415-101205030
03415-101206010
03415-101206015
03415-101206020
03415-101206025
03415-101206030
03415-101206035
03415-101206040
03415-101206045
03415-101206050
03415-101508020
03415-101508025
03415-101508030
03415-101508035
03415-101508040
03415-101508045
03415-101508050
03415-101510020
03415-101510025
03415-101510030
03415-101510035
03415-101510040
03415-101510045
03415-101510050
03415-101510060
03415-102112025
03415-102112030
03415-102112035
03415-102112040
03415-102112045
03415-102112050
03415-102112060
03415-102112070
03415-102112080
03415-102116030
03415-102116035
03415-102116040
03415-102116045
03415-102116050
03415-102116060
03415-102116070
03415-102116080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

16.95 €

1 4 jours 11.555.51018.3105.92534.616.615.911515

16.95 €

1 4 jours 11.555.51018.3155.92534.616.620.911515

16.95 €

1 4 jours 11.555.51018.3205.92534.616.625.911515

16.95 €

1 4 jours 11.555.51018.3255.92534.616.630.911515

17.79 €

1 4 jours 11.555.51018.3305.92534.616.635.911515

17.07 €

1 4 jours 11.566.851018.3106.82534.616.616.811622

17.07 €

1 4 jours 11.566.851018.3156.82534.616.621.811622

17.07 €

1 4 jours 11.566.851018.3206.82534.616.626.811622

17.07 €

1 4 jours 11.566.851018.3256.82534.616.631.811622

18.80 €

1 4 jours 11.566.851018.3306.82534.616.636.811622

18.80 €

1 4 jours 11.566.851018.3356.82534.616.641.811622

18.80 €

1 4 jours 11.566.851018.3406.82534.616.646.811622

18.80 €

1 4 jours 11.566.851018.3456.82534.616.651.811622

18.80 €

1 4 jours 11.566.851018.3506.82534.616.656.811622

18.15 €

1 4 jours 15.589.513.524207.83346.722.727.815838

18.15 €

1 4 jours 15.589.513.524257.83346.722.732.815838

20.16 €

1 4 jours 15.589.513.524307.83346.722.737.815838

20.16 €

1 4 jours 15.589.513.524357.83346.722.742.815838

20.16 €

1 4 jours 15.589.513.524407.83346.722.747.815838

20.16 €

1 4 jours 15.589.513.524457.83346.722.752.815838

20.16 €

1 4 jours 15.589.513.524507.83346.722.757.815838

27.23 €

1 4 jours 15.5101213.524208.93346.722.728.9151060

27.23 €

1 4 jours 15.5101213.524258.93346.722.733.9151060

28.59 €

1 4 jours 15.5101213.524308.93346.722.738.9151060

28.59 €

1 4 jours 15.5101213.524358.93346.722.743.9151060

28.59 €

1 4 jours 15.5101213.524408.93346.722.748.9151060

28.59 €

1 4 jours 15.5101213.524458.93346.722.753.9151060

28.59 €

1 4 jours 15.5101213.524508.93346.722.758.9151060

30.10 €

1 4 jours 15.5101213.524608.93346.722.768.9151060

27.96 €

1 4 jours 221214.52033259.939.559.330.334.9211286

29.15 €

1 4 jours 221214.52033309.939.559.330.339.9211286

29.15 €

1 4 jours 221214.52033359.939.559.330.344.9211286

29.15 €

1 4 jours 221214.52033409.939.559.330.349.9211286

29.15 €

1 4 jours 221214.52033459.939.559.330.354.9211286

29.15 €

1 4 jours 221214.52033509.939.559.330.359.9211286

30.42 €

1 4 jours 221214.52033609.939.559.330.369.9211286

31.17 €

1 4 jours 221214.52033709.939.559.330.379.9211286

31.17 €

1 4 jours 221214.52033809.939.559.330.389.9211286

48.85 €

1 4 jours 22161920333013.139.559.330.343.12116153

48.85 €

1 4 jours 22161920333513.139.559.330.348.12116153

48.85 €

1 4 jours 22161920334013.139.559.330.353.12116153

48.85 €

1 4 jours 22161920334513.139.559.330.358.12116153

48.85 €

1 4 jours 22161920335013.139.559.330.363.12116153

52.62 €

1 4 jours 22161920336013.139.559.330.373.12116153

52.62 €

1 4 jours 22161920337013.139.559.330.383.12116153

55.85 €

1 4 jours 22161920338013.139.559.330.393.12116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme B
Type-forme Avec poignée encastrée et anneau

Assistance technique