Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception (mm) | Force de serrage env. (N) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 15 | 33 | 26.1 | 15 | 6 | 43 | 22 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 30 | 33 | 26.1 | 30 | 6 | 43 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 40 | 33 | 26.1 | 40 | 6 | 43 | 22 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 50 | 33 | 26.1 | 50 | 6 | 43 | 22 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 60 | 33 | 26.1 | 60 | 6 | 43 | 22 | ||
9.91 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 70 | 33 | 26.1 | 70 | 6 | 43 | 22 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 80 | 33 | 26.1 | 80 | 6 | 43 | 22 | ||
9.01 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 15 | 33 | 26.1 | 15 | 8 | 43 | 38 | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 30 | 33 | 26.1 | 30 | 8 | 43 | 38 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 40 | 33 | 26.1 | 40 | 8 | 43 | 38 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 50 | 33 | 26.1 | 50 | 8 | 43 | 38 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 60 | 33 | 26.1 | 60 | 8 | 43 | 38 | ||
10.60 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 70 | 33 | 26.1 | 70 | 8 | 43 | 38 | ||
10.87 € | 1 | 4 jours | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 80 | 33 | 26.1 | 80 | 8 | 43 | 38 | ||
11.39 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 15 | 39.5 | 31.3 | 15 | 10 | 74 | 60 | ||
11.94 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 30 | 39.5 | 31.3 | 30 | 10 | 74 | 60 | ||
12.21 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 40 | 39.5 | 31.3 | 40 | 10 | 74 | 60 | ||
12.52 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 50 | 39.5 | 31.3 | 50 | 10 | 74 | 60 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 60 | 39.5 | 31.3 | 60 | 10 | 74 | 60 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 70 | 39.5 | 31.3 | 70 | 10 | 74 | 60 | ||
13.36 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 80 | 39.5 | 31.3 | 80 | 10 | 74 | 60 | ||
12.27 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 30 | 39.5 | 31.3 | 30 | 12 | 74 | 86 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 40 | 39.5 | 31.3 | 40 | 12 | 74 | 86 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 50 | 39.5 | 31.3 | 50 | 12 | 74 | 86 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 60 | 39.5 | 31.3 | 60 | 12 | 74 | 86 | ||
14.02 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 70 | 39.5 | 31.3 | 70 | 12 | 74 | 86 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 80 | 39.5 | 31.3 | 80 | 12 | 74 | 86 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception(mm)
Force de serrage env.(N)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles