Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | X (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 2.1 | 1.1 | 10 | 6 | 19 | 7.4 | 16 | 12 | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 2.1 | 1.1 | 12 | 6 | 21 | 7.4 | 18 | 12 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 2.1 | 1.1 | 16 | 6 | 25 | 7.4 | 22 | 12 | ||
6.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 2.1 | 1.1 | 20 | 6 | 29 | 7.4 | 26 | 12 | ||
6.17 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 12 | 6 | 22 | 9.4 | 18 | 22 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 16 | 6 | 26 | 9.4 | 22 | 22 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 20 | 6 | 30 | 9.4 | 26 | 22 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 25 | 6 | 35 | 9.4 | 31 | 22 | ||
6.25 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 12 | 8 | 24 | 11.8 | 20 | 35 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 16 | 8 | 28 | 11.8 | 24 | 35 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 20 | 8 | 32 | 11.8 | 28 | 35 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 25 | 8 | 37 | 11.8 | 33 | 35 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 2.8 | 1.2 | 16 | 8 | 29 | 13.8 | 24 | 51 | ||
6.98 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 2.8 | 1.2 | 20 | 8 | 33 | 13.8 | 28 | 51 | ||
7.29 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 2.8 | 1.2 | 25 | 8 | 38 | 13.8 | 33 | 51 | ||
7.87 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 2.8 | 1.2 | 30 | 8 | 43 | 13.8 | 38 | 51 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
X(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles