Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03400-06025 |
03400-06040 |
03400-06050 |
03400-08025 |
03400-08040 |
03400-08050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche | H (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force d’extraction F (N) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 25 | 45 | 31 | 6 | 190 | 12 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 40 | 60 | 46 | 6 | 190 | 12 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 3 | 50 | 70 | 56 | 6 | 190 | 12 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 25 | 46 | 31 | 8 | 270 | 21 | ||
16.24 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 40 | 61 | 46 | 8 | 270 | 21 | ||
16.49 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 4 | 50 | 71 | 56 | 8 | 270 | 21 |
Loading...
Type | Type à goupille | Matériau principal | Acier | B(mm) | 16.9 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 2 | L1(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche
H(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force d’extraction F(N)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles