Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.11 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 10 | 6 | 30.7 | 19.3 | 16 | 5 | 24.4 | ||
32.11 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 15 | 6 | 30.7 | 19.3 | 21 | 5 | 24.4 | ||
32.11 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 20 | 6 | 30.7 | 19.3 | 26 | 5 | 24.4 | ||
32.11 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 25 | 6 | 30.7 | 19.3 | 31 | 5 | 24.4 | ||
32.82 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 30 | 6 | 30.7 | 19.3 | 36 | 5 | 24.4 | ||
32.82 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 35 | 6 | 30.7 | 19.3 | 41 | 5 | 24.4 | ||
32.82 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 40 | 6 | 30.7 | 19.3 | 46 | 5 | 24.4 | ||
33.05 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 50 | 6 | 30.7 | 19.3 | 56 | 5 | 24.4 | ||
37.12 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 60 | 6 | 30.7 | 19.3 | 66 | 5 | 24.4 | ||
37.12 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 5 | 5.54 | 11.9 | 5.8 | 70 | 6 | 30.7 | 19.3 | 76 | 5 | 24.4 | ||
29.46 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 10 | 7 | 30.7 | 19.3 | 17 | 6 | 35.64 | ||
29.46 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 15 | 7 | 30.7 | 19.3 | 22 | 6 | 35.64 | ||
31.96 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 20 | 7 | 30.7 | 19.3 | 27 | 6 | 35.64 | ||
31.96 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 25 | 7 | 30.7 | 19.3 | 32 | 6 | 35.64 | ||
33.99 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 30 | 7 | 30.7 | 19.3 | 37 | 6 | 35.64 | ||
33.99 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 35 | 7 | 30.7 | 19.3 | 42 | 6 | 35.64 | ||
33.99 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 40 | 7 | 30.7 | 19.3 | 47 | 6 | 35.64 | ||
36.00 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 50 | 7 | 30.7 | 19.3 | 57 | 6 | 35.64 | ||
37.47 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 60 | 7 | 30.7 | 19.3 | 67 | 6 | 35.64 | ||
37.47 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 70 | 7 | 30.7 | 19.3 | 77 | 6 | 35.64 | ||
37.47 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 6 | 6.99 | 11.9 | 5.8 | 80 | 7 | 30.7 | 19.3 | 87 | 6 | 35.64 | ||
34.29 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 10 | 8 | 30.7 | 19.3 | 18 | 8 | 63.8 | ||
34.29 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 15 | 8 | 30.7 | 19.3 | 23 | 8 | 63.8 | ||
34.29 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 20 | 8 | 30.7 | 19.3 | 28 | 8 | 63.8 | ||
34.29 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 25 | 8 | 30.7 | 19.3 | 33 | 8 | 63.8 | ||
37.12 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 30 | 8 | 30.7 | 19.3 | 38 | 8 | 63.8 | ||
37.12 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 35 | 8 | 30.7 | 19.3 | 43 | 8 | 63.8 | ||
39.88 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 40 | 8 | 30.7 | 19.3 | 48 | 8 | 63.8 | ||
39.88 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 50 | 8 | 30.7 | 19.3 | 58 | 8 | 63.8 | ||
42.71 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 60 | 8 | 30.7 | 19.3 | 68 | 8 | 63.8 | ||
42.71 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 70 | 8 | 30.7 | 19.3 | 78 | 8 | 63.8 | ||
42.71 € | 1 | 4 jours | 46.7 | 8 | 9.42 | 11.9 | 5.8 | 80 | 8 | 30.7 | 19.3 | 88 | 8 | 63.8 | ||
36.18 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 15 | 9 | 34.8 | 22.1 | 24 | 10 | 100.1 | ||
36.18 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 20 | 9 | 34.8 | 22.1 | 29 | 10 | 100.1 | ||
36.18 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 25 | 9 | 34.8 | 22.1 | 34 | 10 | 100.1 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 30 | 9 | 34.8 | 22.1 | 39 | 10 | 100.1 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 35 | 9 | 34.8 | 22.1 | 44 | 10 | 100.1 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 40 | 9 | 34.8 | 22.1 | 49 | 10 | 100.1 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 50 | 9 | 34.8 | 22.1 | 59 | 10 | 100.1 | ||
48.53 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 60 | 9 | 34.8 | 22.1 | 69 | 10 | 100.1 | ||
48.53 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 70 | 9 | 34.8 | 22.1 | 79 | 10 | 100.1 | ||
48.53 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 80 | 9 | 34.8 | 22.1 | 89 | 10 | 100.1 | ||
50.54 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 90 | 9 | 34.8 | 22.1 | 99 | 10 | 100.1 | ||
50.54 € | 1 | 4 jours | 54.1 | 10 | 11.86 | 14.2 | 7.4 | 100 | 9 | 34.8 | 22.1 | 109 | 10 | 100.1 | ||
48.81 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 20 | 10 | 40.6 | 25.4 | 30 | 12 | 144.06 | ||
48.81 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 25 | 10 | 40.6 | 25.4 | 35 | 12 | 144.06 | ||
53.57 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 30 | 10 | 40.6 | 25.4 | 40 | 12 | 144.06 | ||
53.57 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 35 | 10 | 40.6 | 25.4 | 45 | 12 | 144.06 | ||
53.57 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 40 | 10 | 40.6 | 25.4 | 50 | 12 | 144.06 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 50 | 10 | 40.6 | 25.4 | 60 | 12 | 144.06 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 60 | 10 | 40.6 | 25.4 | 70 | 12 | 144.06 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 70 | 10 | 40.6 | 25.4 | 80 | 12 | 144.06 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 80 | 10 | 40.6 | 25.4 | 90 | 12 | 144.06 | ||
73.97 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 90 | 10 | 40.6 | 25.4 | 100 | 12 | 144.06 | ||
73.97 € | 1 | 4 jours | 60.2 | 12 | 14.45 | 18.3 | 10.7 | 100 | 10 | 40.6 | 25.4 | 110 | 12 | 144.06 | ||
71.59 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 25 | 14 | 45 | 28.2 | 39 | 16 | 257.18 | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 30 | 14 | 45 | 28.2 | 44 | 16 | 257.18 | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 35 | 14 | 45 | 28.2 | 49 | 16 | 257.18 | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 40 | 14 | 45 | 28.2 | 54 | 16 | 257.18 | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 68.3 | 16 | 19 | 23.9 | 13.7 | 50 | 14 | 45 | 28.2 | 64 | 16 | 257.18 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles