Broches de verrouillage avec porte-clés (03195)

Broches de verrouillage avec porte-clés (03195)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03195-102306015
03195-102306020
03195-102306030
03195-102306040
03195-102808030
03195-102808040
03195-102808050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

5.64 €

1 4 jours 2366.51572222

5.78 €

1 4 jours 2366.52072722

5.91 €

1 4 jours 2366.53073722

6.07 €

1 4 jours 2366.54074722

5.91 €

1 4 jours 2888.83083838

6.07 €

1 4 jours 2888.84084838

6.27 €

1 4 jours 2888.85085838

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique