Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (03194)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (03194)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Encombrement réduit

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03194-02105010
03194-02105015
03194-02105020
03194-02105025
03194-02105030
03194-02105035
03194-02105040
03194-02105050
03194-02105060
03194-02105070
03194-02106010
03194-02106015
03194-02106020
03194-02106025
03194-02106030
03194-02106035
03194-02106040
03194-02106050
03194-02106060
03194-02106070
03194-02106080
03194-02108010
03194-02108015
03194-02108020
03194-02108025
03194-02108030
03194-02108035
03194-02108040
03194-02108050
03194-02108060
03194-02108070
03194-02108080
03194-02510015
03194-02510020
03194-02510025
03194-02510030
03194-02510035
03194-02510040
03194-02510050
03194-02510060
03194-02510070
03194-02510080
03194-02510090
03194-02510100
03194-03512020
03194-03512025
03194-03512030
03194-03512035
03194-03512040
03194-03512050
03194-03512060
03194-03512070
03194-03512080
03194-03512090
03194-03512100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

35.09 €

1 4 jours 20.655.5411.95.810623.41616524.4

35.09 €

1 4 jours 20.655.5411.95.815623.41621524.4

35.09 €

1 4 jours 20.655.5411.95.820623.41626524.4

35.09 €

1 4 jours 20.655.5411.95.825623.41631524.4

35.80 €

1 4 jours 20.655.5411.95.830623.41636524.4

35.80 €

1 4 jours 20.655.5411.95.835623.41641524.4

35.80 €

1 4 jours 20.655.5411.95.840623.41646524.4

36.07 €

1 4 jours 20.655.5411.95.850623.41656524.4

40.05 €

1 4 jours 20.655.5411.95.860623.41666524.4

40.05 €

1 4 jours 20.655.5411.95.870623.41676524.4

32.44 €

1 4 jours 20.666.9911.95.810723.41617635.64

32.44 €

1 4 jours 20.666.9911.95.815723.41622635.64

34.87 €

1 4 jours 20.666.9911.95.820723.41627635.64

34.87 €

1 4 jours 20.666.9911.95.825723.41632635.64

36.92 €

1 4 jours 20.666.9911.95.830723.41637635.64

36.92 €

1 4 jours 20.666.9911.95.835723.41642635.64

36.92 €

1 4 jours 20.666.9911.95.840723.41647635.64

38.97 €

1 4 jours 20.666.9911.95.850723.41657635.64

40.41 €

1 4 jours 20.666.9911.95.860723.41667635.64

40.41 €

1 4 jours 20.666.9911.95.870723.41677635.64

40.41 €

1 4 jours 20.666.9911.95.880723.41687635.64

37.23 €

1 4 jours 20.689.4211.95.810823.41618863.8

37.23 €

1 4 jours 20.689.4211.95.815823.41623863.8

37.23 €

1 4 jours 20.689.4211.95.820823.41628863.8

37.23 €

1 4 jours 20.689.4211.95.825823.41633863.8

40.06 €

1 4 jours 20.689.4211.95.830823.41638863.8

40.06 €

1 4 jours 20.689.4211.95.835823.41643863.8

42.75 €

1 4 jours 20.689.4211.95.840823.41648863.8

42.75 €

1 4 jours 20.689.4211.95.850823.41658863.8

45.65 €

1 4 jours 20.689.4211.95.860823.41668863.8

45.65 €

1 4 jours 20.689.4211.95.870823.41678863.8

45.65 €

1 4 jours 20.689.4211.95.880823.41688863.8

39.88 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.415925.717.82410100.1

39.88 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.420925.717.82910100.1

39.88 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.425925.717.83410100.1

44.64 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.430925.717.83910100.1

44.64 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.435925.717.84410100.1

44.64 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.440925.717.84910100.1

44.64 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.450925.717.85910100.1

52.18 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.460925.717.86910100.1

52.18 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.470925.717.87910100.1

52.18 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.480925.717.88910100.1

54.14 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.490925.717.89910100.1

54.14 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.4100925.717.810910100.1

51.47 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7201032.321.63012144.06

51.47 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7251032.321.63512144.06

56.22 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7301032.321.64012144.06

56.22 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7351032.321.64512144.06

56.22 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7401032.321.65012144.06

65.37 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7501032.321.66012144.06

65.37 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7601032.321.67012144.06

65.37 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7701032.321.68012144.06

65.37 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7801032.321.69012144.06

76.59 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7901032.321.610012144.06

76.59 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.71001032.321.611012144.06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique