Inscription
Configurer
  • D(mm)
  • D1=Diamètre de la broche
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • Trou de réception H11(mm)
  • Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable (03194)

Référence pièce:

encore indéterminée. 46 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D

(mm)

D1=Diamètre de la broche

D2

(mm)

D3

(mm)

L=Longueur

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L5

(mm)

Trou de réception H11

(mm)

Force de cisaillement, double cisaillement maximum

(kN)

Quantité minimale de commande
25
5
5.5
14
10
6
26.5
16
5
15
1 pièces
25
5
5.5
14
15
6
26.5
21
5
15
1 pièces
25
5
5.5
14
20
6
26.5
26
5
15
1 pièces
25
5
5.5
14
25
6
26.5
31
5
15
1 pièces
25
5
5.5
14
30
6
26.5
36
5
15
1 pièces
25
6
6.85
14
10
7
26.5
17
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
15
7
26.5
22
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
20
7
26.5
27
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
25
7
26.5
32
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
30
7
26.5
37
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
35
7
26.5
42
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
40
7
26.5
47
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
45
7
26.5
52
6
22
1 pièces
25
6
6.85
14
50
7
26.5
57
6
22
1 pièces
25
8
9.5
14
20
8
26.5
28
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
25
8
26.5
33
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
30
8
26.5
38
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
35
8
26.5
43
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
40
8
26.5
48
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
45
8
26.5
53
8
38
1 pièces
25
8
9.5
14
50
8
26.5
58
8
38
1 pièces
33
10
12
19
20
9
34.6
29
10
60
1 pièces
33
10
12
19
25
9
34.6
34
10
60
1 pièces
33
10
12
19
30
9
34.6
39
10
60
1 pièces
33
10
12
19
35
9
34.6
44
10
60
1 pièces
33
10
12
19
40
9
34.6
49
10
60
1 pièces
33
10
12
19
45
9
34.6
54
10
60
1 pièces
33
10
12
19
50
9
34.6
59
10
60
1 pièces
33
10
12
19
60
9
34.6
69
10
60
1 pièces
33
12
14.5
19
25
10
34.6
35
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
30
10
34.6
40
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
35
10
34.6
45
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
40
10
34.6
50
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
45
10
34.6
55
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
50
10
34.6
60
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
60
10
34.6
70
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
70
10
34.6
80
12
86
1 pièces
33
12
14.5
19
80
10
34.6
90
12
86
1 pièces
33
16
19
20
30
13.3
34.6
43.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
35
13.3
34.6
48.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
40
13.3
34.6
53.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
45
13.3
34.6
58.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
50
13.3
34.6
63.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
60
13.3
34.6
73.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
70
13.3
34.6
83.3
16
153
1 pièces
33
16
19
20
80
13.3
34.6
93.3
16
153
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
18.01 €
( 21.43 € )
4 jours ouvrables
18.35 €
( 21.84 € )
4 jours ouvrables
18.70 €
( 22.25 € )
4 jours ouvrables
20.08 €
( 23.90 € )
4 jours ouvrables
20.42 €
( 24.30 € )
4 jours ouvrables
19.24 €
( 22.90 € )
4 jours ouvrables
19.86 €
( 23.63 € )
4 jours ouvrables
20.31 €
( 24.17 € )
4 jours ouvrables
20.74 €
( 24.68 € )
4 jours ouvrables
21.56 €
( 25.66 € )
4 jours ouvrables
22.05 €
( 26.24 € )
4 jours ouvrables
22.51 €
( 26.79 € )
4 jours ouvrables
23.49 €
( 27.95 € )
4 jours ouvrables
24.05 €
( 28.62 € )
4 jours ouvrables
20.52 €
( 24.42 € )
4 jours ouvrables
20.95 €
( 24.93 € )
4 jours ouvrables
21.36 €
( 25.42 € )
4 jours ouvrables
21.83 €
( 25.98 € )
4 jours ouvrables
22.25 €
( 26.48 € )
4 jours ouvrables
22.66 €
( 26.97 € )
4 jours ouvrables
23.09 €
( 27.48 € )
4 jours ouvrables
21.87 €
( 26.03 € )
4 jours ouvrables
22.22 €
( 26.44 € )
4 jours ouvrables
22.65 €
( 26.95 € )
4 jours ouvrables
23.02 €
( 27.39 € )
4 jours ouvrables
23.40 €
( 27.85 € )
4 jours ouvrables
23.79 €
( 28.31 € )
4 jours ouvrables
25.46 €
( 30.30 € )
4 jours ouvrables
27.50 €
( 32.73 € )
4 jours ouvrables
26.76 €
( 31.84 € )
4 jours ouvrables
27.28 €
( 32.46 € )
4 jours ouvrables
27.83 €
( 33.12 € )
4 jours ouvrables
28.36 €
( 33.75 € )
4 jours ouvrables
28.88 €
( 34.37 € )
4 jours ouvrables
30.02 €
( 35.72 € )
4 jours ouvrables
32.22 €
( 38.34 € )
4 jours ouvrables
34.46 €
( 41.01 € )
4 jours ouvrables
36.90 €
( 43.91 € )
4 jours ouvrables
69.51 €
( 82.72 € )
4 jours ouvrables
70.09 €
( 83.41 € )
4 jours ouvrables
70.61 €
( 84.03 € )
4 jours ouvrables
72.62 €
( 86.42 € )
4 jours ouvrables
74.58 €
( 88.75 € )
4 jours ouvrables
77.35 €
( 92.05 € )
4 jours ouvrables
81.10 €
( 96.51 € )
4 jours ouvrables
84.77 €
( 100.88 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

· Résistance élevée au cisaillement