Broches de verrouillage automatique à billes, forme B, collier en plastique (03193)

Broches de verrouillage automatique à billes, forme B, collier en plastique (03193)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03193-13805015
03193-13805020
03193-13805025
03193-13805030
03193-13806030
03193-13806040
03193-13806050
03193-13808030
03193-13808040
03193-13808050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

16.73 €

1 4 jours 55.5155.920.9515

16.84 €

1 4 jours 55.5205.925.9515

16.84 €

1 4 jours 55.5255.930.9515

17.77 €

1 4 jours 55.5305.935.9515

17.77 €

1 4 jours 66.85306.836.8622

18.00 €

1 4 jours 66.85406.846.8622

18.00 €

1 4 jours 66.85506.856.8622

19.50 €

1 4 jours 89.5307.837.8838

19.83 €

1 4 jours 89.5407.847.8838

19.83 €

1 4 jours 89.5507.857.8838

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant Noir Forme B Capuchon de couleur RAL 3020 rouge trafic
D(mm) 38 D3(mm) 16 L2(mm) 33

Assistance technique