Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03000-203 |
03000-204 |
03000-205 |
03000-206 |
03000-208 |
03000-210 |
03000-212 |
03000-216 |
03000-220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 jours | 5 | 7 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | M4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 0.6 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 19 | 30 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 28 | 40 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | 47 | 73 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
1.55 € | 1 | 4 jours | 66 | 100 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | 66 | 120 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 90 | 180 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 115 | 240 | M20 | 12 | 4.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
F env.(N) | Acier | Type de filetage | billes, acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 6
X si Y = 3(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles