Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (03010)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (03010)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03010-203
03010-204
03010-205
03010-206
03010-208
03010-210
03010-212
03010-216
03010-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

3.93 €

1 4 jours 57M31.50.470.4

3.27 €

1 4 jours 1222M42.50.890.6

3.27 €

1 4 jours 1930M530.9120.8

3.27 €

1 4 jours 2840M63.51141

4.33 €

1 4 jours 4773M851.5161.2

4.93 €

1 4 jours 66100M1062191.6

5.96 €

1 4 jours 66120M1282.5222

7.49 €

1 4 jours 90180M16103.5242.5

9.55 €

1 4 jours 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable

Assistance technique