Référence fabricant: 03014-06
Marque: NORELEM
Prix: 1.15 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. du corps / filetage M: 6 mm
Charge initiale: 9 N
Max. axe de sortie admissible: 13 N
D1: 3.5 mm
L=Longueur: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03014-06
Référence pièce
|
---|
03014-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 jours | 6 | 9 | 13 | 3.5 | 14 | 1 | 1 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier inoxydable | Matériau du corps | Plastique | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox (03014), le numéro d'article est le suivant: 03014-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03014-06.
Configurer
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Charge initiale(N)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03014-08 |
03014-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 jours | 8 | 15 | 30 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 40 | 6 | 19 | 2 | 1.6 |