Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03030-404 |
03030-405 |
03030-406 |
03030-408 |
03030-410 |
03030-412 |
03030-416 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | M4 | 2.5 | 0.8 | 16 | 2 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 20 | 2.5 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 25 | 3 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 30 | 4 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 40 | 6 | ||
6.07 € | 1 | 4 jours | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 45 | 8 |
Loading...
F env.(N) | Acier | Type de filetage | billes, acier | Type de produit | long |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 6
X si Y = 3(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles