Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort légère (03040) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort légère (03040)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03040-104
03040-105
03040-106
03040-108
03040-110
03040-112
03040-116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.51 €

1 4 jours 27M41.51.5150.61.320.6

2.59 €

1 4 jours 310M52.42.3180.81.520.8

2.64 €

1 4 jours 39M62.72.520122.51

3.12 €

1 4 jours 416M83.53221.22.531.4

3.44 €

1 4 jours 416M1043221.633.51.4

4.46 €

1 4 jours 527M1264282452

5.70 €

1 4 jours 2045M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier

Assistance technique