Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03040-02-05 |
03040-02-06 |
03040-02-08 |
03040-02-10 |
03040-02-12 |
03040-02-16 |
03040-02-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Numéro de commande pour clé de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.01 à 50 | 6 | 20 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | K0317.905 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | 6 | 0.01 à 50 | 7 | 20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | K0317.906 | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | 8 | 0.01 à 50 | 9 | 35 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | K0317.908 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 0.01 à 50 | 9 | 35 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | K0317.910 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 12 | 0.01 à 50 | 12 | 55 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | K0317.912 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 0.01 à 50 | 45 | 100 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | K0317.916 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | 20 | 50.01 à 100 | 60 | 120 | 10 | 40 | 7 | 2.5 | 6 | 8 | 3 | - |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier | Version 1 | Force du ressort standard |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Aplatie |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Numéro de commande pour clé de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles