Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (03055)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (03055)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03055-03
03055-04
03055-05
03055-06
03055-08
03055-10
03055-12
03055-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

7.29 €

1 4 jours 0.42.5M311.5100.40.71.51

6.07 €

1 4 jours 516M41.51.5150.61.320.6

6.03 €

1 4 jours 517M52.42.3180.81.520.8

6.03 €

1 4 jours 617M62.72.520122.51

6.87 €

1 4 jours 729M83.53221.22.531.4

8.05 €

1 4 jours 831M1043221.633.51.4

10.25 €

1 4 jours 1047M1264282452

16.15 €

1 4 jours 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage broche, acier inoxydable

Assistance technique