Poussoirs à ressort, version lisse, rallongés, acier inoxydable (03070)

Poussoirs à ressort, version lisse, rallongés, acier inoxydable (03070)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03070-104
03070-105
03070-106
03070-108
03070-110
03070-112
03070-404
03070-405
03070-406
03070-408
03070-410
03070-412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Type de filetage X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)

1.81 €

1 4 jours 0.81222Acier inoxydable434.691

2.01 €

1 4 jours 11930Acier inoxydable545.6121

2.08 €

1 4 jours 1.52240Acier inoxydable656.5141

2.53 €

1 4 jours 1.84273Acier inoxydable868.5161

2.80 €

1 4 jours 2.754100Acier inoxydable10812222.5

3.38 €

1 4 jours 3.554122Acier inoxydable121014242.5

1.97 €

1 4 jours 0.61222POM434.691

2.19 €

1 4 jours 0.81930POM545.6121

2.28 €

1 4 jours 1.32240POM656.5141

2.77 €

1 4 jours 1.64273POM868.5161

3.08 €

1 4 jours 2.654100POM10812222.5

3.74 €

1 4 jours 3.354122POM121014242.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de produit Version lisse Force du ressort long

Assistance technique