Poussoirs à ressort, version lisse, sans collier, acier inoxydable (03072)

Poussoirs à ressort, version lisse, sans collier, acier inoxydable (03072)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03072-203
03072-204
03072-205
03072-206
03072-208
03072-210
03072-212
03072-304
03072-305
03072-306
03072-308
03072-310
03072-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Type de filetage X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)

1.84 €

1 4 jours 57Acier inoxydable320.657

1.64 €

1 4 jours 1222Acier inoxydable430.89

1.79 €

1 4 jours 1930Acier inoxydable54112

1.85 €

1 4 jours 2240Acier inoxydable651.514

2.17 €

1 4 jours 4273Acier inoxydable861.816

2.48 €

1 4 jours 54100Acier inoxydable1082.722

3.06 €

1 4 jours 54122Acier inoxydable12103.224

1.79 €

1 4 jours 1222POM430.69

1.97 €

1 4 jours 1930POM540.912

2.06 €

1 4 jours 2240POM651.314

2.39 €

1 4 jours 4273POM861.716

2.72 €

1 4 jours 54100POM1082.622

3.39 €

1 4 jours 54122POM12103.124

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de produit Version lisse Force du ressort Sans collier

Assistance technique