Poussoirs à ressort avec tête (03073) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort avec tête (03073)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Bille en acier ou Inox.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03073-04
03073-05
03073-06
03073-08
03073-041
03073-051
03073-061
03073-081
03073-10
03073-12
03073-101
03073-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
F env.(N) Type de filetage X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)
S
(mm)

3.53 €

1 4 jours 410Acierbilles, acierM42.570.813102

3.60 €

1 4 jours 611Acierbilles, acierM538.50.917132.5

3.70 €

1 4 jours 913Acierbilles, acierM63.510116123

4.21 €

1 4 jours 1530Acierbilles, acierM85131.521164

5.84 €

1 4 jours 410Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM42.570.813102

6.09 €

1 4 jours 611Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM538.50.917132.5

6.21 €

1 4 jours 913Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM63.510116123

8.10 €

1 4 jours 1530Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM85131.521164

4.93 €

1 4 jours 2040Acierbilles, acierM10616226205

5.19 €

1 4 jours 3055Acierbilles, acierM128182.532256

9.34 €

1 4 jours 2035Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM10616226205

10.93 €

1 4 jours 3055Acier inoxydablebilles, acier inoxydableM128182.532256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Avec tête

Assistance technique