Poussoirs à ressort, version lisse, double face (03074)

Poussoirs à ressort, version lisse, double face (03074)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03074-03
03074-04
03074-05
03074-06
03074-08
03074-025
03074-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)

2.72 €

1 4 jours 2.5632.53.050.88

2.10 €

1 4 jours 37434.050.910

2.18 €

1 4 jours 48545.051.212

2.39 €

1 4 jours 610656.051.616

2.62 €

1 4 jours 812868.05220

2.91 €

1 4 jours 1.52.82.522.550.656

3.46 €

1 4 jours 101610810.052.924

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Laiton Type de filetage billes, acier inoxydable Type de produit Version lisse
Force du ressort Double face

Assistance technique