Poussoirs latéraux à ressort sans joint d’étanchéité (03334)

Poussoirs latéraux à ressort sans joint d’étanchéité (03334)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Réglable individuellement

· Doigt d'appui traité

· Convient pour les tôles minces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03334-1020X12
03334-1020X20
03334-1020X27
03334-1040X12
03334-1040X20
03334-1040X27
03334-1050X12
03334-1050X20
03334-1050X27
03334-1075X12
03334-1075X20
03334-1075X27
03334-1100X12
03334-1100X16
03334-1100X20
03334-1100X27
03334-1100X29
03334-1100X43
03334-1150X12
03334-1150X20
03334-1150X27
03334-1200X16
03334-1200X29
03334-1200X43
03334-1300X16
03334-1300X29
03334-1300X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L1
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

9.30 €

1 4 jours M1252x60°11.56.7100.81.620K0371.06

9.78 €

1 4 jours M1252x60°196.7100.81.620K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1252x60°26.56.7100.81.620K0371.06

9.78 €

1 4 jours M1262x60°11.510.71011.840K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1262x60°1910.71011.840K0371.06

10.71 €

1 4 jours M1262x60°26.510.71011.840K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1252x60°11.56.7100.81.650K0371.06

9.78 €

1 4 jours M1252x60°196.7100.81.650K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1252x60°26.56.7100.81.650K0371.06

9.78 €

1 4 jours M1262x60°11.510.71011.875K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1262x60°1910.71011.875K0371.06

10.71 €

1 4 jours M1262x60°26.510.71011.875K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1252x60°11.56.7100.81.6100K0371.06

10.25 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2100K0371.10

9.78 €

1 4 jours M1252x60°196.7100.81.6100K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1252x60°26.56.7100.81.6100K0371.06

11.23 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2100K0371.10

12.19 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2100K0371.10

9.78 €

1 4 jours M1262x60°11.510.71011.8100K0371.06

10.25 €

1 4 jours M1262x60°1910.71011.8100K0371.06

10.71 €

1 4 jours M1262x60°26.510.71011.8100K0371.06

10.25 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2150K0371.10

11.23 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2150K0371.10

12.19 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2150K0371.10

10.25 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2200K0371.10

11.23 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2200K0371.10

12.19 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Acier Type de produit avec manchon fileté
Force du ressort Sans joint d’étanchéité

Assistance technique