Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité (03334)

Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité (03334)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Réglable individuellement

· Doigt d'appui traité

· Convient pour les tôles minces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03334-3020X12
03334-3020X20
03334-3020X27
03334-3040X12
03334-3040X20
03334-3040X27
03334-3050X12
03334-3050X20
03334-3050X27
03334-3075X12
03334-3075X20
03334-3075X27
03334-3100X12
03334-3100X16
03334-3100X20
03334-3100X27
03334-3100X29
03334-3100X43
03334-3150X12
03334-3150X20
03334-3150X27
03334-3200X16
03334-3200X29
03334-3200X43
03334-3300X16
03334-3300X29
03334-3300X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L1
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

10.47 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.620K0371.06

10.98 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.620K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.620K0371.06

10.98 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.840K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1262x60°19101011.840K0371.06

11.95 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.840K0371.06

10.47 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.650K0371.06

10.98 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.650K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.650K0371.06

10.98 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.875K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1262x60°19101011.875K0371.06

11.95 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.875K0371.06

10.47 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.6100K0371.06

11.48 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2100K0371.10

10.98 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.6100K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.6100K0371.06

12.45 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2100K0371.10

13.39 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2100K0371.10

10.98 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.8100K0371.06

11.48 €

1 4 jours M1262x60°19101011.8100K0371.06

11.95 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.8100K0371.06

11.48 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2150K0371.10

12.45 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2150K0371.10

13.39 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2150K0371.10

11.48 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2200K0371.10

12.45 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2200K0371.10

13.39 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Acier Type de produit avec manchon fileté
Force du ressort Avec joint d’étanchéité

Assistance technique