Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03339-3112 |
03339-3116 |
03339-3120 |
03339-3212 |
03339-3216 |
03339-3220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | X si Y = 1 (mm) | T1 (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | ±S (mm) | L1=longueur (mm) | SW (mm) | T minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 4 jours | 16 | 38 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 25 | 71 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 40 | 140 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 20 | 60 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 103 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 60 | 175 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 |
Loading...
F env.(N) | Acier | Type de filetage | Broche en acier | Type de produit | Verrou rotatif |
---|---|---|---|---|---|
X si Y = 4.5 | K |
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 6
X si Y = 3(mm)
X si Y = 1(mm)
T1(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
±S(mm)
L1=longueur(mm)
SW(mm)
T minimum(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles