Poignées tubulaires (06958)

Poignées tubulaires (06958)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Section ronde

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06958-1055041
06958-1055042
06958-1055043
06958-1055044
06958-1088041
06958-1088042
06958-1088043
06958-1088044
06958-1100041
06958-1100042
06958-1100043
06958-1100044
06958-1120041
06958-1120042
06958-1120043
06958-1120044
06958-1180041
06958-1180042
06958-1180043
06958-1180044
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Couleur du composant L=Longueur
(mm)

21.62 €

1 4 jours 55anodisé naturelton aluminium67

18.73 €

1 4 jours 55anodisé naturelNoir67

22.09 €

1 4 jours 55anodisé noirton aluminium67

19.21 €

1 4 jours 55anodisé noirNoir67

22.65 €

1 4 jours 88anodisé naturelton aluminium100

19.72 €

1 4 jours 88anodisé naturelNoir100

23.09 €

1 4 jours 88anodisé noirton aluminium100

20.23 €

1 4 jours 88anodisé noirNoir100

22.99 €

1 4 jours 100anodisé naturelton aluminium112

20.09 €

1 4 jours 100anodisé naturelNoir112

23.46 €

1 4 jours 100anodisé noirton aluminium112

20.60 €

1 4 jours 100anodisé noirNoir112

23.57 €

1 4 jours 120anodisé naturelton aluminium132

20.64 €

1 4 jours 120anodisé naturelNoir132

24.14 €

1 4 jours 120anodisé noirton aluminium132

21.24 €

1 4 jours 120anodisé noirNoir132

25.35 €

1 4 jours 180anodisé naturelton aluminium192

22.41 €

1 4 jours 180anodisé naturelNoir192

25.99 €

1 4 jours 180anodisé noirton aluminium192

23.07 €

1 4 jours 180anodisé noirNoir192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 300 Matériau du composant Polyamide
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 12
D=Trou de fixation M4 H(mm) 37

Assistance technique