Poignées tubulaires coudées (06956)

Poignées tubulaires coudées (06956)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06956-088041
06956-088042
06956-088043
06956-096041
06956-096042
06956-096043
06956-120041
06956-120042
06956-120043
06956-128041
06956-128042
06956-128043
06956-160041
06956-160042
06956-160043
06956-180041
06956-180042
06956-180043
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Couleur principale L=Longueur
(mm)

13.77 €

1 4 jours 88Aluminiumanodisé naturel100

14.06 €

1 4 jours 88Aluminiumanodisé noir100

16.50 €

1 4 jours 88Acier inoxydablerectifié100

13.94 €

1 4 jours 96Aluminiumanodisé naturel108

14.24 €

1 4 jours 96Aluminiumanodisé noir108

16.68 €

1 4 jours 96Acier inoxydablerectifié108

14.32 €

1 4 jours 120Aluminiumanodisé naturel132

14.67 €

1 4 jours 120Aluminiumanodisé noir132

17.22 €

1 4 jours 120Acier inoxydablerectifié132

14.52 €

1 4 jours 128Aluminiumanodisé naturel140

14.85 €

1 4 jours 128Aluminiumanodisé noir140

17.35 €

1 4 jours 128Acier inoxydablerectifié140

15.04 €

1 4 jours 160Aluminiumanodisé naturel172

15.48 €

1 4 jours 160Aluminiumanodisé noir172

18.09 €

1 4 jours 160Acier inoxydablerectifié172

15.64 €

1 4 jours 180Aluminiumanodisé naturel192

15.83 €

1 4 jours 180Aluminiumanodisé noir192

18.51 €

1 4 jours 180Acier inoxydablerectifié192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée(N) 200 Matériau du composant Polyamide Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 24 D=Trou de fixation M4
H(mm) 40

Assistance technique