Poignées tubulaires, forme A, avec tête de vis, lamage (06942)

Poignées tubulaires, forme A, avec tête de vis, lamage (06942)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Étanche aux projections d'eau grâce aux joints toriques intégrés

· Forme A : insert pour tête de vis

· Montage : en façade ou par l'arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06942-300101
06942-350101
06942-400101
06942-500101
06942-600101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
L=Longueur
(mm)

129.47 €

1 4 jours 300350

136.29 €

1 4 jours 350400

143.52 €

1 4 jours 400450

157.68 €

1 4 jours 500550

172.25 €

1 4 jours 600650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Forme A Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 80 D=Trou de fixation(mm) 11 H(mm) 90

Assistance technique