Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06941-0600101 |
06941-0700101 |
06941-0800101 |
06941-0900101 |
06941-1000101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Dimension L (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283.20 € | 1 | 4 jours | 380 | 640 | 85 | ||
299.27 € | 1 | 4 jours | 480 | 740 | 85 | ||
312.40 € | 1 | 4 jours | 500 | 840 | 125 | ||
325.54 € | 1 | 4 jours | 600 | 940 | 125 | ||
338.68 € | 1 | 4 jours | 700 | 1040 | 125 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Aluminium | Assemblage | Possible des deux côtés | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
B(mm) | 40 | D=Trou de fixation(mm) | M10x70 | H(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Dimension L(mm)
E(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles