Référence fabricant: 06940-200063
Marque: NORELEM
Prix: 40.85 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 200 mm
Couleur principale: anodisé naturel
L=Longueur: 288 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06940-200063
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 800 | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond | B(mm) | 30 |
D=Trou de fixation | M6 | H(mm) | 75 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées tubulaires (06940), le numéro d'article est le suivant: 06940-200063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06940-200063.
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06940-200061 |
06940-250061 |
06940-250063 |
06940-300061 |
06940-300063 |
06940-400061 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Couleur principale | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.55 € | 1 | 4 jours | 200 | anodisé noir | 288 | ||
43.57 € | 1 | 4 jours | 250 | anodisé noir | 338 | ||
41.90 € | 1 | 4 jours | 250 | anodisé naturel | 338 | ||
44.42 € | 1 | 4 jours | 300 | anodisé noir | 388 | ||
42.74 € | 1 | 4 jours | 300 | anodisé naturel | 388 | ||
46.51 € | 1 | 4 jours | 400 | anodisé noir | 488 |