Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, Forme A (06939)

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, Forme A (06939)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· en façade, éléments de fixation inclus

· Coloris : anodisé incolore avec picots en plastique noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06939-150202
06939-150203
06939-200202
06939-200203
06939-300202
06939-300203
06939-400202
06939-400203
06939-500202
06939-500203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale

22.47 €

1 4 jours 150184Manchon en plastique denteléNoir

18.95 €

1 4 jours 150184AnodiséNaturel

24.01 €

1 4 jours 200234Manchon en plastique denteléNoir

20.29 €

1 4 jours 200234AnodiséNaturel

27.41 €

1 4 jours 300334Manchon en plastique denteléNoir

23.07 €

1 4 jours 300334AnodiséNaturel

30.54 €

1 4 jours 400434Manchon en plastique denteléNoir

25.60 €

1 4 jours 400434AnodiséNaturel

33.88 €

1 4 jours 500534Manchon en plastique denteléNoir

28.36 €

1 4 jours 500534AnodiséNaturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000
Matériau du composant Polyamide Forme A Assemblage Côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 32 D=Trou de fixation(mm) M5x20
H(mm) 55.5

Assistance technique