Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | revêtement par pulvérisation | noir | 296.4 | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 296.4 | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | Anodisé | naturel | 296.4 | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 296.4 | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | revêtement par pulvérisation | noir | 346.4 | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 346.4 | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | Anodisé | naturel | 346.4 | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 346.4 | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | revêtement par pulvérisation | noir | 446.4 | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 446.4 | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | Anodisé | naturel | 446.4 | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 446.4 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | revêtement par pulvérisation | noir | 546.4 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 546.4 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | Anodisé | naturel | 546.4 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 546.4 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Assemblage | à l’arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | Ovale | B(mm) | 34 | D=Trou de fixation | M8 |
H(mm) | 62 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles