Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Dimension L (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 296.4 | Revêtement par pulvérisation | Noir | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 296.4 | Revêtement par pulvérisation | Rouge rubis | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 296.4 | Anodisé | Naturel | ||
32.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 296.4 | Revêtement par pulvérisation | RAL 3020 Rouge | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | 346.4 | Revêtement par pulvérisation | Noir | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | 346.4 | Revêtement par pulvérisation | Rouge rubis | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | 346.4 | Anodisé | Naturel | ||
34.33 € | 1 | 4 jours | 300 | 346.4 | Revêtement par pulvérisation | RAL 3020 Rouge | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | 446.4 | Revêtement par pulvérisation | Noir | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | 446.4 | Revêtement par pulvérisation | Rouge rubis | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | 446.4 | Anodisé | Naturel | ||
37.27 € | 1 | 4 jours | 400 | 446.4 | Revêtement par pulvérisation | RAL 3020 Rouge | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | 546.4 | Revêtement par pulvérisation | Noir | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | 546.4 | Revêtement par pulvérisation | Rouge rubis | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | 546.4 | Anodisé | Naturel | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 500 | 546.4 | Revêtement par pulvérisation | RAL 3020 Rouge |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | À l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond | B(mm) | 30 |
D=Trou de fixation(mm) | M8 | H(mm) | 65 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Dimension L(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles