Poignées tubulaires (06938)

Poignées tubulaires (06938)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié, forme C : traverse

· Inox, rectifié

· Traverse : aluminium EN AW-6060 ou Inox, embout : thermoplastique, renforcé fibre de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06938-2501
06938-2502
06938-2503
06938-3001
06938-3002
06938-3003
06938-3501
06938-3502
06938-3503
06938-4001
06938-4002
06938-4003
06938-5001
06938-5002
06938-5003
06938-6001
06938-6002
06938-6003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Corps de finition de surface Couleur principale Forme L=Longueur
(mm)

24.98 €

1 4 jours 250Aluminiumrectifié et anodisénaturelA294

28.86 €

1 4 jours 250Aluminiummanchon en plastique dentelé-B294

36.11 €

1 4 jours 250Acier inoxydable--C294

26.30 €

1 4 jours 300Aluminiumrectifié et anodisénaturelA344

30.42 €

1 4 jours 300Aluminiummanchon en plastique dentelé-B344

37.77 €

1 4 jours 300Acier inoxydable--C344

27.60 €

1 4 jours 350Aluminiumrectifié et anodisénaturelA394

31.91 €

1 4 jours 350Aluminiummanchon en plastique dentelé-B394

39.48 €

1 4 jours 350Acier inoxydable--C394

28.86 €

1 4 jours 400Aluminiumrectifié et anodisénaturelA444

33.71 €

1 4 jours 400Aluminiummanchon en plastique dentelé-B444

41.18 €

1 4 jours 400Acier inoxydable--C444

31.70 €

1 4 jours 500Aluminiumrectifié et anodisénaturelA544

36.76 €

1 4 jours 500Aluminiummanchon en plastique dentelé-B544

46.48 €

1 4 jours 500Acier inoxydable--C544

34.20 €

1 4 jours 600Aluminiumrectifié et anodisénaturelA644

39.85 €

1 4 jours 600Aluminiummanchon en plastique dentelé-B644

50.07 €

1 4 jours 600Acier inoxydable--C644

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 44
B1(mm) 30X1.5 D=Trou de fixation M10x45 H(mm) 80

Assistance technique