Poignées tubulaires (06937)

Poignées tubulaires (06937)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06937-1801
06937-1802
06937-2001
06937-2002
06937-2501
06937-2502
06937-3001
06937-3002
06937-3501
06937-3502
06937-4001
06937-4002
06937-5001
06937-5002
06937-6001
06937-6002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Forme L=Longueur
(mm)

18.35 €

1 4 jours 180rectifié et anodisénaturelA210

22.34 €

1 4 jours 180manchon en plastique dentelénoirB210

18.73 €

1 4 jours 200rectifié et anodisénaturelA230

22.91 €

1 4 jours 200manchon en plastique dentelénoirB230

19.89 €

1 4 jours 250rectifié et anodisénaturelA280

24.32 €

1 4 jours 250manchon en plastique dentelénoirB280

21.05 €

1 4 jours 300rectifié et anodisénaturelA330

25.83 €

1 4 jours 300manchon en plastique dentelénoirB330

22.05 €

1 4 jours 350rectifié et anodisénaturelA380

27.48 €

1 4 jours 350manchon en plastique dentelénoirB380

23.16 €

1 4 jours 400rectifié et anodisénaturelA430

28.79 €

1 4 jours 400manchon en plastique dentelénoirB430

25.35 €

1 4 jours 500rectifié et anodisénaturelA530

31.71 €

1 4 jours 500manchon en plastique dentelénoirB530

29.56 €

1 4 jours 600rectifié et anodisénaturelA630

34.60 €

1 4 jours 600manchon en plastique dentelénoirB630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant Noir Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 30 B1(mm) 20X2 D=Trou de fixation M8X30
H(mm) 55.5

Assistance technique