Poignées tubulaires coudées (06936)

Poignées tubulaires coudées (06936)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : en façade

· Charge : 800 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06936-2001
06936-2002
06936-2501
06936-2502
06936-3001
06936-3002
06936-3501
06936-3502
06936-4001
06936-4002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

56.15 €

1 4 jours 200naturel230

58.98 €

1 4 jours 200noir230

58.73 €

1 4 jours 250naturel280

61.77 €

1 4 jours 250noir280

61.58 €

1 4 jours 300naturel330

64.60 €

1 4 jours 300noir330

64.07 €

1 4 jours 350naturel380

67.43 €

1 4 jours 350noir380

66.64 €

1 4 jours 400naturel430

70.19 €

1 4 jours 400noir430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 800 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 115 B1(mm) 20
D=Trou de fixation M8X30 H(mm) 55.5

Assistance technique