Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06926-180 |
06926-1803 |
06926-200 |
06926-2003 |
06926-250 |
06926-2503 |
06926-300 |
06926-3003 |
06926-350 |
06926-3503 |
06926-400 |
06926-4003 |
06926-500 |
06926-5003 |
06926-600 |
06926-6003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Forme | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | 4 jours | 180 | rectifié et anodisé | naturel | A | 204 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 180 | manchon en plastique dentelé | - | B | 204 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 200 | rectifié et anodisé | naturel | A | 224 | ||
22.76 € | 1 | 4 jours | 200 | manchon en plastique dentelé | - | B | 224 | ||
20.34 € | 1 | 4 jours | 250 | rectifié et anodisé | naturel | A | 274 | ||
24.26 € | 1 | 4 jours | 250 | manchon en plastique dentelé | - | B | 274 | ||
21.58 € | 1 | 4 jours | 300 | rectifié et anodisé | naturel | A | 324 | ||
25.70 € | 1 | 4 jours | 300 | manchon en plastique dentelé | - | B | 324 | ||
22.85 € | 1 | 4 jours | 350 | rectifié et anodisé | naturel | A | 374 | ||
27.17 € | 1 | 4 jours | 350 | manchon en plastique dentelé | - | B | 374 | ||
24.16 € | 1 | 4 jours | 400 | rectifié et anodisé | naturel | A | 424 | ||
28.75 € | 1 | 4 jours | 400 | manchon en plastique dentelé | - | B | 424 | ||
26.69 € | 1 | 4 jours | 500 | rectifié et anodisé | naturel | A | 524 | ||
31.71 € | 1 | 4 jours | 500 | manchon en plastique dentelé | - | B | 524 | ||
29.16 € | 1 | 4 jours | 600 | rectifié et anodisé | naturel | A | 624 | ||
34.09 € | 1 | 4 jours | 600 | manchon en plastique dentelé | - | B | 624 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 500 | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Assemblage | côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
B(mm) | 26 | B1(mm) | 20X2 | D=Trou de fixation | M8x20 |
H(mm) | 55 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Forme
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles